EPPxxxx | Industriegehäuse

IO-Konfiguration in TwinCAT - Schnellstartanleitung für EtherCAT-Box-Module und EtherCAT P-Box-Module

Digital-Eingang

Produkt

Produktbeschreibung

EPP1004-0061

4-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M8

EPP1008-0001

8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M8

EPP1008-0002

8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M12

EPP1008-0022

8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M12

EPP1018-0001

8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M8

EPP1018-0002

8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M12

EPP1258-0001

8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M8, Timestamp

EPP1258-0002

8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M12, Timestamp

EPP1518-0002

8-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 VDC, 1 kHz, M12

EPP1809-0021

16-Kanal-Digital-Eingang, 24VDC, 3 ms, M8

EPP1809-0022

16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M12

EPP1816-0003

16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, IP20-Stecker

EPP1816-0008

16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, D-Sub

EPP1816-3008

16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, D-Sub, 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor

EPP1819-0005

16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M8

EPP1819-0021

16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M8

EPP1819-0022

16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M12

EPP1859-0022

8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M12

Digital-Ausgang

Produkt

Produktbeschreibung

EPP2008-0001

8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M8

EPP2008-0002

8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M12

EPP2008-0022

8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M12

EPP2028-0001

8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 2 A, M8

EPP2028-0002

8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 2 A, M12

EPP2038-0001

8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 2 A, M8, mit Diagnose

EPP2038-0002

8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 2 A, M12, mit Diagnose

EPP2624-0002

4-Kanal-Relais-Ausgang, 25 VAC, 30 VDC, 0,5 AAC, 2 ADC, M12

EPP2809-0021

16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M8

EPP2809-0022

16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M12

EPP2816-0003

16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, IP20-Stecker

EPP2816-0004

16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M16

EPP2816-0008

16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, D-Sub

EPP2816-0010

16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, D-Sub

EPP2817-0008

24-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, D-Sub

Digital-Kombi

Produkt

Produktbeschreibung

EPP2308-0001

4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M8

EPP2308-0002

4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M12

EPP2316-0003

8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, IP20-Stecker

EPP2316-0008

8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, D-Sub

EPP2318-0001

4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M8

EPP2318-0002

4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M12

EPP2328-0001

4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 3 ms, 2 A, M8

EPP2328-0002

4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 3 ms, 2 A, M12

EPP2334-0061

4-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M8

EPP2338-0001

8-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M8

EPP2338-0002

8-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M12

EPP2338-1001

8-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M8

EPP2338-1002

8-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M12

EPP2338-2002

8-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M12

EPP2339-0003

16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

EPP2339-0021

16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M8

EPP2339-0022

16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M12

EPP2349-0021

16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M8

EPP2349-0022

16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M12

Analog-Eingang

Produkt

Produktbeschreibung

EPP3174-0002

4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

EPP3184-0002

4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12

EPP3204-0002

4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, M12

EPP3314-0002

4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, M12

EPP3356-0022

1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, M12

EPP3504-0023

4-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 10 kSps, IP20-Stecker

EPP3632-0001

2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE / Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps, M8

EPP3744-0041

4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…1000 hPa (0…+1 bar), M8

EPP3744-1041

4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…7000 hPa (0…+7 bar), M8

EPP3752-0000

2-Kanal, 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor

Analog-Ausgang

Produkt

Produktbeschreibung

EPP4174-0002

4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

Analog-Kombi

Produkt

Produktbeschreibung

EPP4304-1002

2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, single-ended, M12

EPP4314-1002

2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

EPP4374-0002

2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12

Winkel-/Wegmessung

Produkt

Produktbeschreibung

EPP5001-0002

1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12

EPP5101-0002

1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 VDC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M12

EPP5101-0011

1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 VDC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, D-Sub

EPP5101-1002

1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 VDC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M12, Sensorversorgung 24 VDC

EPP5151-0002

1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 VDC HTL, 1 MHz, M12

Kommunikation

Produkt

Produktbeschreibung

EPP6001-0002

1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232 / RS422 / RS485, M12

EPP6002-0002

2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232 / RS422 / RS485, M12

EPP6090-0000

Displaybox mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

EPP6228-0022

8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12

Kompakte Antriebstechnik

Produkt

Produktbeschreibung

EPP7041-1002

1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 VDC, 1,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder

EPP7041-3002

1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 VDC, 5 A, für Highspeed-Anwendungen, M12, mit Inkremental-Encoder

EPP7342-0002

2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 VDC, 4,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder

System

Produkt

Produktbeschreibung

EPP1111-0000

ID-Switch

EPP1321-0060

1-Port-EtherCAT-zu-EtherCAT P-Einspeisung

EPP1322-0001

2-Port-EtherCAT-zu-EtherCAT P-Einspeisung

EPP1332-0001

2-Port-EtherCAT P-Abzweig, mit Auffrischung

EPP1342-0001

2-Port-EtherCAT P-Abzweig

EPP9001-0060

EtherCAT P- / EtherCAT-Connector, mit Spannungsweiterleitung

EPP9022-0060

Spannungs-Diagnose

EPP9022-9060

Spannungs-Diagnose, TwinSAFE SC