Mapping der Feldbus Boxen

Die Feldbus Boxen besitzen einen Speicher, in dem die Prozessdaten gespeichert werden und die vom Feldbusmaster ausgelesen bzw. beschrieben werden. Die Anzahl der Daten und die Art der Daten hängen von der Art der eingesetzten Feldbus Box ab. Die Kompakte Feldbus Boxen besitzt immer die gleiche Anzahl an Daten. Die Koppler Box hat ein variables Mapping, das von Art und Anzahl der verbundenen Erweiterungs-Boxen abhängt.

Bitorientierte Feldbus Boxen

Die bitorientierten Feldbus Boxen besitzen immer die gleiche Anzahl von Ein oder/und Ausgängen. Diese können nicht verändert werden und sind fix.

Modul

Eingänge [Bit]

Modbus Funktion

Ausgänge [Bit]

Modbus Funktion

IP10xx-B8x0
IE10xx

8

read 2, 3, 4, 23

-

- 

IP20xx-B8x0
IE20xx

-

- 

8

read 1, 3, 4, 23
write 5, 6, 15, 16, 23

IP23xx-B8x0
IE23xx

8 (wobei das High-Nibbel nicht benutzt wird, letzen 4 Bit)

read 2, 3, 4, 23

8 (wobei das High-Nibbel nicht benutzt wird, letzten 4 Bit)

read 1, 3, 4, 23
write 5, 6, 15, 16, 23

IP240x-B8x0
IE240x

8

read 2, 3, 4, 23

8

read 1, 3, 4, 23
write 5, 6, 15, 16, 23

Byteorientierte Feldbus Boxen

Die byteorientierten Feldbus Boxen können unterschiedlich parametriert werden. In der Tabelle ist der Default-Wert eingetragen.

Modul

Eingänge [Byte]

Modbus Funktion

Ausgänge [Byte]

Modbus Funktion

IP15xx-B730
IE15xx

6

read 3, 4, 23

6

read 3, 4, 23
write 6, 16, 23

IP25xx-B730
IE25xx

6

read 3, 4, 23

6

read 3, 4, 23
write 6, 16, 23

IP3xxx-B730
IE3xxx

8

read 3, 4, 23

-

- 

IP41xx-B730
IE41xx

-

- 

8

read 3, 4, 23
write 6, 16, 23

IP5xxx-B730
IE5xxx

6

read 3, 4, 23

6

read 3, 4, 23
write 6, 16, 23

IP6xxx-B730
IE6xxx

4

read 3, 4, 23

4

read 3, 4, 23
write 6, 16, 23

Speicheraufteilung

Für die digitalen Funktionen steht ein Eingangs- und ein Ausgangsprozessabbild zur Verfügung. Für alle komplexen Signale (alle Busklemme oder Module die sich mit einem Byte oder mehr ins Prozessabbild eintagen) steht ein Prozessabbild zur Verfügung. Anhand der Offset Adresse wird unterschieden zwischen Eingang (Offset 0x0000)  und Ausgang (0x0800) - siehe Modbus Interface.