Baud-Rate
Die Feldbus Box für Modbus ist auf 9600 Baud voreingestellt. Die Baud-Rate kann mit den Adresswählschalter oder mit der Konfigurations-Software KS2000 geändert werden.
Hinweis Die Adresse "0" ist reserviert für die KS2000- und TwinCAT-Kommunikation. Hier beträgt die Baud-Rate 19200 Baud. In der KS2000 muss die Multipoint-Adresse 0 eingetragen sein! |
Die Defaulteinstellung der FeldbusBox für Modbus ist
Modbus | Frame | Watchdog | End of Frame |
---|---|---|---|
RTU | 8 Data, 1 Stop, 9600 baud, no parity | 1000 ms | 3 ms |
Zulässige Leitungslängen RS485
Baud-Rate in kBits/sec | 9,6 | 19,2 | 38,4 |
Leitungslänge in m | 1200 | 1200 | 1200 |