Parametrierung über den Adresswählschalter
Zur Einstellung wird der jeweilige Parameter, z.B. 4800 Baud, über die Schalter eingestellt. Dann muss die Spannung an- und wieder abgeschaltet werden.
Wiederholen Sie diese Prozedur für jeden einzelnen Parameter.
|
Adresse |
Bedeutung |
Einstellung | |
|---|---|---|---|
|
0 |
Funktion |
0 |
KS2000 Kommunikation (Parameter: 19200 Baud, 8 Daten, even Parity, 1 Stoppbit) |
|
71-77 |
Daten- |
71 |
8 Datenbits, no Parity |
|
72 |
8 Datenbits, even Parity | ||
|
73 |
8 Datenbits, odd Parity | ||
|
74 |
7 Datenbits, even Parity | ||
|
75 |
7 Datenbits, odd Parity | ||
|
76 |
1 Stoppbit | ||
|
77 |
2 Stoppbits | ||
|
81-89 |
Baudrate |
81 |
38400 Baud |
|
82 |
19200 Baud | ||
|
83 |
9600 Baud | ||
|
84 |
4800 Baud | ||
|
85 |
2400 Baud | ||
|
86 |
1200 Baud | ||
|
87 |
600 Baud | ||
|
88 |
300 Baud | ||
|
89 |
150 Baud | ||
|
90-95 |
Watchdog |
90 |
Disable |
|
91 |
1000 ms | ||
|
92 |
2000 ms | ||
|
93 |
4000 ms | ||
|
94 |
8000 ms | ||
|
95 |
max. ca. 65 sec | ||
|
96-97 |
Modbus |
96 |
RTU |
|
97 |
ASCII | ||
|
98 |
Funktion |
98 |
Herstellereinstellung |
|
99 |
Funktion |
99 |
reserve |