1. Fbb-x730 Modbus
  2. Modbus
  3. Kommunikation
  4. Funktionen

Funktionen

Weiterführende Informationen
  • Modbus-Funktionen
  • Funktion 1: READ COIL STATUS
  • Funktion 2: READ INPUT STATUS
  • Funktion 3: READ HOLDING REGISTERS
  • Funktion 4: READ INPUT REGISTERS
  • Funktion 5: Schreiben eines digitalen Ausgangs
  • Funktion 6: Schreiben eines analogen Ausgangs
  • Funktion 8: Diagnose
  • Funktion 15: Schreiben mehrerer digitaler Ausgänge
  • Funktion 16: Schreiben mehrerer analoger Ausgänge
  • Funktion 23: Schreiben und Lesen mehrerer analoger Aus- oder Eingänge

© 2021 Beckhoff Automation

Feldbus-Box-Module -x730 | Modbus