Anwender-Parameter für Koppler Box Module (IL230x-B31x)

DPV1-Dienste

Hier können die DPV1 Dienste aktiviert bzw. deaktiviert werden. Default: nicht aktiv (siehe DPV1-Dienste).

Verhalten bei IP-Link-Fehler

Der IP-Link kann selbstständig nach Behebung eines IP-Link-Fehlers (z.B. Kabelbruch) selbstständig wieder anlaufen. Achtung: Die Profibus-Datenkommunikation wird wieder aufgenommen und Ausgänge werden wieder geschrieben. Der Anwender muss sicherstellen, das in diesem Fall nicht unabsichtlich Ausgänge geschrieben werden. Default: Manueller Reset.

Feldbus Box Diagnose

Hier können die Diagnose Daten aktiviert werden. Default: nicht aktiv (siehe Diagnose der Kompakt Box bzw. Diagnose der Koppler Box).
Byte 7, Bit 1:

  • True aktiviert
  • False deaktiviert

Datenformat

Daten die 2 Byte groß sind, können entweder im Intel oder im Motorola-Format übertragen werden. Das High-Byte wird mit dem Low-Byte getauscht. Default: Motorola.

Prozessdatenaktualisierung

Der IP-Link kann synchron zum Profibus angestoßen werden oder freilaufend arbeiten. Default: freilaufend (siehe Prozessdatenaktualisierung).

Reaktion auf Profibus-Fehler

Dies beschreibt das Verhalten des Slaves wenn ein Profibus-Fehler vorliegt (zum Beispiel Leitung defekt). Default: IP-Link Zyklus wird verlassen

  • Der IP-Link-Zyklus wird verlassen, das heißt der Watchdog der Erweiterungsmodule schlägt nach 100 ms zu und die Ausgänge werden in den Sichern Zustand geschaltet
  • Die Ausgänge werden vom IP-Link Master zu null geschrieben
  • Die Ausgänge bleiben im letzten Zustand eingefroren

Reaktion auf IP-Link-Fehler

Dies beschreibt das Verhalten des Slaves wenn ein IP-LInk Fehler vorliegt (zum Beispiel Leitung defekt). Default: DataExchange wird verlassen

  • DataExchange wird verlassen, bedeutet, das der Slave die Profibus Kommunikation unterbricht.
  • DP-Inputs werden 0 - Die Eingänge werden zu Null geschrieben
  • DP-Inputs bleiben erhalten - Die Eingänge bleiben im letzten gültigen Zustand erhalten

IL/IE Byte-Alignment    )1

Damit können alle IL/IE23xx Module mit 4 Bit Ein-/Ausgänge auf ein Byte aufgerundet werden.

Byte 10 Bit 5 Default "0"
1    alle IE23xx Module werden mir 8 Bit gemappt, wobei die Eingänge von 0..3 reichen (4..7 werden nicht benutzt) und die Ausgänge von Bit 4..7 (0..3 werden nicht benutzt).
0    alle IE23xx Module mappen sich mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen (Default)

)1Ab Software-Version 1 D:xxxx1xxx, Firmware Update bei den IL-Modulen ist möglich.