IP204x-Bxxx, IE204x Signalanschluss

8 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 2,0 A, Summenstrom 12 A

Die digitalen Ausgangsmodule IP204x schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktuatoren weiter. Die 8 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 2,0 A und zeigen ihren Signalzustand über Leuchtdioden an. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP2040), M8 Schraub-Steckverbinder (IP2041) oder M12 Schraub-Steckverbinder (IP2042). Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

IP204x-Bxxx, IE204x Signalanschluss 1:

Potentialgruppen

Potentialgruppen

Bei diesem Modul wird die Lastspannung drei mal eingespeist. UP1 für Kanal 0-3 (Summenstrom 4 A), UP2 für Kanal 4-5 (Summenstrom 4 A) und UP3 für Kanal 6-7 (Summenstrom 4 A).

Der Summenstrom darf nicht überschritten werden. Das heißt, es dürfen nur maximal 2 Ausgänge mit jeweils 2 A Last gleichzeitig von Kanal 0-3 eingeschaltet sein.

IP204x-Bxxx, IE204x Signalanschluss 2:

Siehe auch Kapitel Technische Daten.