IP204x-Bxxx, IE204x
8 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 2,0 A (Summenstrom max. 12A)
Die digitalen Ausgangsmodule IP204x schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktuatoren weiter. Die 8 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2 A, wobei der Gesamtstrom auf 12 A begrenzt ist. Die Ausgänge werden über drei Lastspannungskreise versorgt; damit entfällt bei diesen Modulen die Weiterleitung der Versorgungsspannung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP2040), M8 Steckverbinder (IP2041) oder M12 Steckverbinder (IP2042). Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.
|
Technische Daten |
IP2040-Bxxx / IE2040 |
IP2041-Bxxx / IE2041 |
IP2042-Bxxx / IE2042 |
|---|---|---|---|
|
Anzahl Ausgänge |
8 | ||
|
Anschluss Ausgänge |
Ø 8 Schnapp-Steckverbinder |
M8 Steckverbinder |
M12 Steckverbinder |
|
Lastart |
ohmsch, induktiv, Lampenlast | ||
|
Nennspannung |
24 VDC (20 V ... 29 V) | ||
|
Ausgangsstrom |
maximal 2,0 A je Kanal, einzeln
kurzschlussfest, Summenstrom 12 A | ||
|
Kurzschlussstrom |
typisch 4,0 A | ||
|
Stromaufnahme Lastspannung |
typisch 50 mA pro Kanal | ||
|
Sensorversorgung |
aus Steuerspannung, maximal 0,5 A je Kanal, gesamt kurzschlussfest | ||
|
Stromversorgung |
Einspeisung: 2 x M8 Stecker,
4-polig | ||
|
Bits im Prozessabbild |
8 Ausgangsbits | ||
|
Potenzialtrennung |
Steuerspannung / Feldbus: ja | ||
|
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... +55°C | ||
|
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... +85°C | ||
|
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
|
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
|
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) | ||
|
Einbaulage |
beliebig | ||
Anschluss siehe Anschlussplan.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.