IP1502-Bxxx, IE1502
Zähler Modul
Das Zählermodul verfügt über zwei schnelle Zähler bis 100 kHz. Es zählt binäre Impulse und transportiert den Zählerstand zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Über den Eingang V/R sind die Zähler zwischen Vorwärts- und Rückwärtszählen (32 Bit) umschaltbar. Über die Torsignale (Gate-Eingänge) lassen sich die Zähler triggern: abhängig vom Gate-Eingangspegel wird die Zählfunktion unterbunden bzw. aktiviert. Die Ausgänge können abhängig vom Zählerstand schalten oder pulsen und lassen sich somit als schnelle Steuersignale für Feldgeräte nutzen. Von der Steuerung aus können der Zählerstand gesetzt, die Zählfunktionen gestartet und unterbunden sowie die Ausgänge gesetzt werden. Das Modul zeigt den Signalzustand der Ein- und Ausgänge durch Leuchtdioden an.
|
Technische Daten |
IP1502-Bxxx / IE1502 |
|---|---|
|
Anzahl der Zähler |
2 mit je 32 Bit Zählertiefe |
|
Schaltfrequenz |
100 kHz (2 kHz bei der Umschaltung von Vorwärts/Rückwärts) |
|
Anschluss Signale |
M12 Steckverbinder |
|
Anzahl Eingänge |
2 Zählereingänge, 2 Gate-Eingänge, 2 Vorwärts-/Rückwärtsumschalter |
|
Nennspannung Eingänge |
24 VDC (20 V ... 29 V) |
|
Signalspannung "0" |
-3 V ... 5 V (EN61131-2, Typ 2) |
|
Signalspannung "1" |
11 V ... 30 V (EN61131-2, Typ 2) |
|
Anzahl der Ausgänge |
pro Zähler ein Ausgang, maximal 0,5 A, kurzschlussfest |
|
Sensorversorgung |
aus der Steuerspannung, maximal 0,5 A gesamt, kurzschlussfest |
|
Stromversorgung |
Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig |
|
Bits im Prozessabbild |
64 Ausgangsbits (2 x 32) und 64 Eingangsbits (2 x
32) für Prozessdaten, |
|
Potenzialtrennung |
Steuerspannung / Feldbus: ja |
|
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... +55°C |
|
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... +85°C |
|
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
|
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
|
Einbaulage |
beliebig |
Steckerbelegung siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.