IP1502-Bxxx, IE1502 Signalanschluss

2-Kanal Vor-/Rückwärts-Zähler 24 VDC, 100 kHz

Das Zählermodul wird wie folgt angeschlossen:
Die Zählimpulse der Zähler 1 und 2 werden über Buchse A (Zähleranschluss) angeschlossen. Die Zählrichtung kann über Buchse B (Vor-/Rückwärts) vorgegeben werden. An Buchse C kann das Torsignal (Gate) kann den Zählerstand einfrieren, d.h. die Clock-Signale werden ignoriert. Die Ausgänge werden über Buchse D ausgegeben. Die Ausgänge werden über UP gespeist. Die Feldbus Box und die Signale für den Sensor werden über US gesteuert.

IP1502-Bxxx, IE1502 Signalanschluss 1: