IP3312-Bxxx, IE3312
4 analoge Eingänge für Thermoelemente
Das analoge Eingangsmodul IP3312 erlaubt den direkten Anschluss von vier Thermoelementen. Die Schaltung des Moduls kann Thermoelement-Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Das Modul kann auch zur Spannungsmessung (mV) eingesetzt werden. Die Standardeinstellung des Moduls ist: Auflösung 0,1°C im Temperaturbereich der Typ K-Sensoren. Sensorstörungen, wie z. B. Drahtbruch werden über Error-LEDs angezeigt. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch Temperaturmessung im Anschluss-Stecker. Somit können Standard Verlängerungsleitungen angeschlossen werden.
Das Modul verfügt über vielfältige Features, wobei die Default-Werte so gewählt wurden, dass ein Konfiguration in der Regel nicht erforderlich ist. Die Eingangsfilter und damit verbunden die Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar, mehrere Datenausgabeformate stehen zur Wahl. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden, eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung. Parametriert wird wahlweise über den Feldbus oder mit der Parametrierungs-Software KS2000.
Technische Daten | IP3312-Bxxx / IE3312 |
|---|---|
Anzahl Kanäle | 4 analoge Eingänge |
Anschluss Eingänge | M12 Steckverbinder |
Eingangsbereich Nennwert | Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U (Voreingestellt Typ K), mV Messung |
Auflösung | 0,1°C pro Digit |
Wandlungszeit | 260 ms |
Messfehler | < +/- 0,5% (vom Messbereichsendwert) |
Eingangsfilter | 4 Varianten |
Kaltstellenkompensation | über ZS2000-3712 |
Sensorversorgung | aus der Lastspannung US |
Stromversorgung | Einspeisung: 1 x M 8 Stecker, 4-polig |
Bits im Prozessabbild | E: 4 x 16 Bit, optional E/A: 4 x 8 Bit Control/Status + 4 x 16 Bit |
Potenzialtrennung | Steuerspannung / Feldbus: ja |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Einbaulage | beliebig |
Anschluss siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.