IP2400-Bxxx, IE2400, IP2401-Bxxx, IE2401

8 digitale Eingänge (Eingangsfilter 3,0 ms) und 8 digitale Ausgänge, 24 VDC, Imax = 0,5 A

Die digitalen E/A-Module IP240x verfügen über 8 Kanäle, die wahlweise als Ein- oder Ausgang nutzbar sind. Damit passt sich das Gerät flexibel an die Applikationsanforderungen an. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP2400) oder M8 Schraub-Steckverbinder (IP2401), die jeweils vierpolig ausgeführt sind (getrennte Ein- und Ausgangspins). Damit lässt sich antivalente Sensorik direkt anschließen, für reine Ein- und Ausgänge stehen sowohl Adapterkabel als auch feldkonfektonierbare Steckverbinder zur Verfügung. Zudem können die Stromversorgungskabel direkt als Sensorkabel eingesetzt werden. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt.

IP2400-Bxxx, IE2400, IP2401-Bxxx, IE2401 1:

 

Technische Daten

IP2400-Bxxx / IE2400

IP2401-Bxxx / IE2401

Anzahl Ausgänge

8 Eingänge und 8 Ausgänge

Anschluss Ausgänge

Ø 8 Schnapp-Steckverbinder

M8 Steckverbinder

Eingangsfilter

3,0 ms

Signale „0“ / „1“

-3 ... 5 V / 11 ... 30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN61131-2, Typ 2)

Lastart

ohmsch, induktiv, Lampenlast

Nennlastspannung

24 VDC (20 V ... 29 V)

Ausgangsstrom

maximal 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest

Kurzschlussstrom

typisch 1,5 A

Stromaufnahme Lastspannung

typisch 20 mA pro Kanal

Sensorversorgung

aus Steuerspannung, maximal 0,5 A je Kanal, gesamt kurzschlussfest

Stromversorgung

Einspeisung: 1 x M 8 Stecker, 4-polig
Weiterleitung: 1 x M8 Buchse, 4-polig

Bits im Prozessabbild

8 Eingangsbits und 8 Ausgangsbits

Potenzialtrennung

Steuerspannung / Feldbus: ja
Kanäle / Steuerspannung: nein
zwischen den Kanälen: nein

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

0°C ... +55°C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25°C ... +85°C

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Einbaulage

beliebig

Anschluss siehe Anschlussplan.

Mapping siehe Mapping-Beschreibung.

Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.