IP2400-Bxxx, IE2400, IP2401-Bxxx, IE2401 Signalanschluss

 8 digitale Eingänge (Filter 3,0 ms) und 8 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 0,5 A

Die digitalen Ausgangsmodule IP240x schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktuatoren weiter. Die 8 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und zeigen ihren Signalzustand über Leuchtdioden an. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP2400) oder M8 Schraub-Steckverbinder (IP2400). Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Ein Ausgang befinden sich zusammen mit einem Eingang auf einem S8 bzw. M8 Buchse.

Die digitalen Eingänge erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder oder M8 Schraub-Steckverbinder.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird für die Ausgangstreiber benötigt. Wenn UP und US für die Weiterleitung genutzt, wird darf der maximale Strom 4 A nicht überschreiten.

IP2400-Bxxx, IE2400, IP2401-Bxxx, IE2401 Signalanschluss 1: