IP231x-Bxxx, IE231x
4 digitale Eingänge (Eingangsfilter 0,2 ms) und 4 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 0,5 A
Die digitalen E/A-Module IP231x kombinieren 4 digitale Eingänge mit einem Eingangsfilter von 0,2 ms und 4 digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP2310), M8 Steckverbinder (IP2311) oder M12 Steckverbinder (IP2312).
|
Technische Daten |
IP2310-Bxxx / IE2310 |
IP2311-Bxxx / IE2311 |
IP2312-Bxxx / IE2312 |
|---|---|---|---|
|
Anzahl Ausgänge |
4 Eingänge und 4 Ausgänge | ||
|
Anschluss Ausgänge |
Ø 8 Schnapp-Steckverbinder |
M8 Steckverbinder |
M12 Steckverbinder |
|
Eingangsfilter |
0,2 ms | ||
|
Signale „0“ / „1“ |
-3 ... 5 V / 11 ... 30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN61131-2, Typ 2) | ||
|
Lastart |
ohmsch, induktiv, Lampenlast | ||
|
Nennlastspannung |
24 VDC (20 V ... 29 V) | ||
|
Ausgangsstrom |
maximal 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest | ||
|
Kurzschlussstrom |
typisch 1,5 A | ||
|
Stromaufnahme Lastspannung |
typisch 20 mA pro Kanal | ||
|
Sensorversorgung |
aus Steuerspannung, maximal 0,5 A je Kanal, gesamt kurzschlussfest | ||
|
Stromversorgung |
Einspeisung: 1 x M8 Stecker,
4-polig | ||
|
Bits im Prozessabbild |
4 Eingangsbits und 4 Ausgangsbits | ||
|
Potenzialtrennung |
Steuerspannung / Feldbus: ja | ||
|
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... +55°C | ||
|
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... +85°C | ||
|
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
|
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
|
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) | ||
|
Einbaulage |
beliebig | ||
Anschluss siehe Anschlussplan.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.