IP231x-Bxxx, IE231x Signalanschluss

4 digitale Eingänge (Filter 0,2 ms) und 4 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 0,5 A

Die digitalen Ausgangsmodule IP231x schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktuatoren weiter. Die 4 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und zeigen ihren Signalzustand über Leuchtdioden an. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP2300), M8 Schraub-Steckverbinder (IP2301) oder M12 Schraub-Steckverbinder (IP2302). Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Die Ausgänge befinden sich auf der unteren Hälfte der Feldbus Box. Bei den S8 und M8 sind dies die 4 untersten Buchsen und bei der M12 Anschlusstechnik die beiden untersten, wobei sich bei der M12 Variante 2 Ausgänge auf einer Buchse befinden.

Die digitalen Eingänge erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder, M8 Schraub-Steckverbinder oder M12 Schraub-Steckverbinder. Die Eingänge befinden sich auf der oberen Hälfte der Feldbus Box. Bei den S8 und M8 sind dies die 4 obersten Buchsen und beim M12 die beiden oberen, wobei sich bei der M12 Variante 2 Eingänge auf einer Buchse befinden.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird für die Ausgangstreiber benötigt. Wenn UP und US für die Weiterleitung genutzt wird, darf der maximale Strom 4 A nicht überschreiten.

IP231x-Bxxx, IE231x Signalanschluss 1: