IE2808

16 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 2,0 A (Summenstrom max. 4A)

Das digitale Ausgangsmodul IE2808 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktuatoren weiter. Die 16 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 0,5 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignen sich diese Baugruppen besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktuatoren Signalströme von 0,5 A benötigen. Ein Ausgangskurzschluss wird erkannt und an die Steuerungsebene weitergeleitet.

Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über eine 25-polige D-Sub-Buchse. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Über die Register R32 und R33 können Default-Werte aktiviert werden, d.h. diese Werte werden im Falle eines Kommunikationsverlustes angenommen.

Mit R32 wird diese Fehlerbehandlung aktiviert. In R33 wird der Wert (ONn oder OFF) für jeden Ausgang vorgegegben.

IE2808 1:

Technische Daten

IE2808-0000

IE2808-0001

Anzahl Ausgänge

8

Anschluss Ausgänge

D-Sub-Buchse, 25-polig, UNC-Gewinde

Lastart

ohmsch, induktiv, Lampenlast

Nennlastspannung

24 VDC (20 V ... 29 V)

Ausgangsstrom

max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, Summenstrom max. 4 A

Kurzschlussstrom

maximal 1,5 A

Stromaufnahme Lastspannung

typisch 5 mA pro Kanal

Stromversorgung

Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig
Weiterleitung: 1 x M8 Buchse, 4-polig

Bits im Prozessabbild

16 Ausgangsbits, optional: 16 Eingangsbits (Diagnose), Control-/Status-Byte

Rücksetzen der Fehleranzeige

manuell

automatisch

Potenzialtrennung

Steuerspannung / Feldbus: ja, durch IP-Link
Kanäle / Steuerspannung: nein
zwischen den Kanälen: nein

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

0°C ... +55°C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25°C ... +85°C

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Einbaulage

beliebig

Anschluss siehe Anschlussplan.

Mapping siehe Mapping-Beschreibung.

Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.