Funktionsweise IE2808

Das Ausgangsmodul IE2808 besitzt 16 Ausgänge mit einer Strombelastbarkeit von je 0,5 A. Der Gesamtstrom des Moduls darf maximal 4,0 A betragen.

Fehleranzeige

Jeder Kanal ist individuell diagnostizierbar, d.h. im Fehlerfall wird für diesen Kanal ein Fehlerbit im Prozessdaten-Eingangsbereich gesetzt.

Für das IE2808-0000 muss dieses Fehlerbit durch Setzen eines Bits im Control-Byte manuell zurückgesetzt werden.
Für das IE2808-0001 wird dieses Fehlerbit nach Beseitigung des Fehlers automatisch zurück gesetzt.

LEDs

Das Modul verfügt über 4 LEDs. Us und Up zeigen das Vorhandensein der Spannungsversorgung für Logik bzw. die Ausgänge an.

ERR 1-8 und ERR 9-16 zeigen gruppenweise den Zustand der Ausgänge an.

Funktionsweise IE2808 1:

LED

Grün

Rot

ERR 1-8

mindestens ein Ausgang der Gruppe 1-8 ist geschaltet

mindestens ein Ausgang der Gruppe 1-8 hat einen Kurzschluss

ERR 9-16

mindestens ein Ausgang der Gruppe 9-16 ist geschaltet

mindestens ein Ausgang der Gruppe 9-16 hat einen Kurzschluss