IP202x-Bxxx, IE202x

8 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 2,0 A (Summenstrom max. 4 A)

Die digitalen Ausgangsmodule IP202x schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktuatoren weiter. Die 8 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2 A , wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignen sich diese Module besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktuatoren Signalströme von 2 A benötigen. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt.
Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder  (IP2020), M8 Steckverbinder (IP2021) oder M12 Steckverbinder (IP2022). Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

IP202x-Bxxx, IE202x 1:

 

Technische Daten

IP2020-Bxxx / IE2020

IP2021-Bxxx / IE2021

IP2022-Bxxx / IE2022

Anzahl Ausgänge

8

Anschluss Ausgänge

Ø 8 Schnapp-Steckverbinder

M8 Steckverbinder

M12 Steckverbinder

Lastart

ohmsch, induktiv, Lampenlast

Nennspannung

24 VDC (20 V ... 29 V)

Ausgangsstrom

maximal 2,0 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, Summenstrom maximal 4 A

Kurzschlussstrom

typisch 4,0 A

Stromaufnahme Lastspannung

typisch 30 mA pro Kanal

Sensorversorgung

aus Steuerspannung, maximal 0,5 A je Kanal, gesamt kurzschlussfest

Stromversorgung

Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig
Weiterleitung: 1 x M8 Buchse, 4-polig

Bits im Prozessabbild

8 Ausgangsbits

Potenzialtrennung

Steuerspannung / Feldbus: ja
Kanäle / Steuerspannung: nein
zwischen den Kanälen: nein

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

0°C ... +55°C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25°C ... +85°C

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Einbaulage

beliebig

Anschluss siehe Anschlussplan.

Mapping siehe Mapping-Beschreibung.

Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.