IP202x-Bxxx, IE202x Signalanschluss
8 digitale Ausgänge 24 VDC, Imax = 2,0 A, Summenstrom 4 A
Die digitalen Ausgangsmodule IP202x schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktuatoren weiter. Die 8 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 2,0 A und zeigen ihren Signalzustand über Leuchtdioden an. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP2020), M8 Schraub-Steckverbinder (IP2021) oder M12 Schraub-Steckverbinder (IP2022). Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.
Hinweis | |
Achtung Der Summenstrom darf nicht überschritten werden. Das heißt, es dürfen nur maximal 2 Ausgänge mit jeweils 2 A Last gleichzeitig eingeschaltet sein. |