IP101x-Bxxx, IE101x
8 digital Eingänge 24 VDC, Filter 0,2 ms
Die digitalen Eingangsmodule IP101x erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP1010), M8 Steckverbinder (IP1011) oder M12 Steckverbinder (IP1012). Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.
|
Technische Daten |
IP1010-Bxxx / IE1010 |
IP1011-Bxxx / IE1011 |
IP1012-Bxxx / IE1012 |
|---|---|---|---|
|
Anzahl Eingänge |
8 | ||
|
Anschluss Eingänge |
Ø 8 Schnapp-Steckverbinder |
M8 Steckverbinder |
M12 Steckverbinder |
|
Eingangsfilter |
0,2 ms | ||
|
Nennspannung Eingänge |
24 VDC (20 V ... 29 V) | ||
|
Signalspannung '0' |
-3 V ... 5 V (EN61131-2, Typ 2) | ||
|
Signalspannung '1' |
11 V ... 30 V (EN61131-2, Typ 2) | ||
|
Eingangsstrom |
typisch 6 mA (EN61131-2, Typ 2) | ||
|
Sensorversorgung |
aus Steuerspannung, maximal 0,5 A je Kanal, gesamt kurzschlussfest | ||
|
Stromversorgung |
Einspeisung: 1 x M 8 Stecker,
4-polig | ||
|
Bits im Prozessabbild |
8 Eingangsbits | ||
|
Potenzialtrennung |
Steuerspannung / Feldbus: ja | ||
|
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... +55°C | ||
|
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... +85°C | ||
|
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
|
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
|
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) | ||
|
Einbaulage |
beliebig | ||
Steckerbelegung siehe Anschlussplan.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.