IP101x-Bxxx, IE101x Signalanschluss

8 digitale Eingänge 24 VDC, Filter 0,2 ms

Die digitalen Eingangsmodule IP101x erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über 8 mm Schnapp-Steckverbinder (IP1010), M8 Schraub-Steckverbinder (IP1011) oder M12 Schraub-Steckverbinder (IP1012). Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.

IP101x-Bxxx, IE101x Signalanschluss 1: