Einführung
Die EtherCAT Box ER9320-0022 verbindet PROFINET‑RT-Netzwerke mit den EtherCAT-Box-Modulen (EPxxxx, ERxxxx oder EQxxxx) und setzt die Telegramme von PROFINET RT auf EtherCAT um. Eine Station besteht aus einer ER9320-0022 und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Box-Modulen. Der Anschluss an PROFINET erfolgt über eine D‑kodierte M12-Buchse (In/Out). Mit EtherCAT verfügt die PROFINET‑RT-Box über ein unterlagertes, leistungsfähiges und ultraschnelles I/O-System mit einer großen Modulauswahl. Die ER9320‑0022 unterstützt das PROFINET-Profil und fügt sich damit nahtlos in PROFINET‑RT-Netzwerke ein.