Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Spannungs-Messwerte | |
|---|---|
Messbereich | 0 … 32 V 1) |
Auflösung | 10 mV |
Darstellung |
|
Strom-Messwerte | |
|---|---|
Messbereich | 0 … 8 A 1) |
Auflösung | 10 mA |
Darstellung |
|
1) Die Messbereiche sind größer als die zulässigen Spannungs- und Strombereiche für den Dauerbetrieb. Dauerbetrieb ist aber nur innerhalb der Grenzen von Nennspannung und Summenstrom zulässig.
Spannungs-Messausgang | |
|---|---|
Eingangswiderstand des Messgeräts | min. 1 MΩ |
Kurzschlussfest | ja |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 86 mm x 22 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 90 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).