Standardobjekte
Index 1000 Device type
Zugriffsrechte: nur Lesen
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Wert |
---|---|---|---|---|
- | Device type | Bit 0 .. 15: Geräteprofil-Nummer (Geräteprofil-Nummer 5001: Modular Device Profile MDP) | UDINT | 5001dez |
Index 1008 Device name
Zugriffsrechte: nur Lesen
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Wert |
---|---|---|---|---|
- | Device name | Name des EtherCAT-Geräts | STRING | EPP9022-0060 |
Index 1009 Hardware version
Zugriffsrechte: nur Lesen
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
- | Hardware version | STRING |
Index 100A Software version
Zugriffsrechte: nur Lesen
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|
- | Software version | STRING |
Index 1011 Restore default parameters
Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Default |
---|---|---|---|---|
1 | Subindex 001 | Setzt die CoE-Parameter auf die Werkseinstellungen zurück. Schreiben Sie dazu den Wert 0x64616F6C in diesen Parameter. | UDINT | 0 |
Index 1018 Identity
Zugriffsrechte: nur Lesen
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Wert |
---|---|---|---|---|
01 | Vendor ID | Hersteller-Kennung (2 = Beckhoff Automation) | UDINT | 2 |
02 | Product code | Produkt-Code | UDINT | 1685584361dez |
03 | Revision | Bit 0 … 15: Kennzahl der Produktvariante | UDINT | Bit 0 … 15: 0060dez |
04 | Serial number | (nicht genutzt) | UDINT | 0 |
Index 10F0 Backup parameter handling
Zugriffsrechte: nur Lesen
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Datentyp | Wert |
---|---|---|---|---|
01 | Checksum | Prüfsumme der Backup-Parameter. Backup-Parameter sind die CoE-Objekte, deren Inhalt durch den CoE-Index 1011 auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wird. | UDINT | 11102dez |