Standardobjekte
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1000:0 |
Device type |
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. |
UINT32 |
RO |
0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1008:0 |
Device name |
Geräte-Name des EtherCAT-Slave |
STRING |
RO |
EPP7342-0002 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 1) |
1) Siehe Firm- und Hardware-Stände.
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 1) |
1) Siehe Firm- und Hardware-Stände.
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x647790E9 (1685557481dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | - |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F0 Backup parameter handling
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
10F0:0 |
Backup parameter handling |
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
10F0:01 |
Checksum |
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 1400 ENC RxPDO-Par Control compact Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1400:0 |
ENC RxPDO-Par Control compact Ch.1 |
PDO Parameter RxPDO 1 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1400:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 1 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
01 16 00 00 00 00 |
Index 1401 ENC RxPDO-Par Control Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1401:0 |
ENC RxPDO-Par Control Ch.1 |
PDO Parameter RxPDO 2 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1401:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 2 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
00 16 00 00 00 00 |
Index 1402 ENC RxPDO-Par Control compact Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1402:0 |
ENC RxPDO-Par Control compact Ch.2 |
PDO Parameter RxPDO 3 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1402:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 3 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
03 16 00 00 00 00 |
Index 1403 ENC RxPDO-Par Control Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1403:0 |
ENC RxPDO-Par Control Ch.2 |
PDO Parameter RxPDO 4 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1403:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 4 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
02 16 00 00 00 00 |
Index 1405 DCM RxPDO-Par Position Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1405:0 |
DCM RxPDO-Par Position Ch.1 |
PDO Parameter RxPDO 6 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1405:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 6 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
06 16 0A 16 0B 16 |
Index 1406 DCM RxPDO-Par Velocity Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1406:0 |
DCM RxPDO-Par Velocity Ch.1 |
PDO Parameter RxPDO 7 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1406:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 7 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
05 16 0A 16 0B 16 |
Index 1408 DCM RxPDO-Par Position Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1408:0 |
DCM RxPDO-Par Position Ch.2 |
PDO Parameter RxPDO 9 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1408:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 9 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
09 16 0C 16 0D 16 |
Index 1409 DCM RxPDO-Par Velocity Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1409:0 |
DCM RxPDO-Par Velocity Ch.2 |
PDO Parameter RxPDO 10 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1409:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 10 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
08 16 0C 16 0D 16 |
Index 140A POS RxPDO-Par Control compact Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
140A:0 |
POS RxPDO-Par Control compact Ch.1 |
PDO Parameter RxPDO 11 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
140A:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 11 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
05 16 06 16 0B 16 |
Index 140B POS RxPDO-Par Control Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
140B:0 |
POS RxPDO-Par Control Ch.1 |
PDO Parameter RxPDO 12 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
140B:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 12 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
05 16 06 16 0A 16 |
Index 140C POS RxPDO-Par Control compact Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
140C:0 |
POS RxPDO-Par Control compact Ch.2 |
PDO Parameter RxPDO 13 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
140C:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 13 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
08 16 09 16 0D 16 |
Index 140D POS RxPDO-Par Control Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
140D:0 |
POS RxPDO-Par Control Ch.2 |
PDO Parameter RxPDO 14 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
140D:06 |
Exclude RxPDOs |
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 14 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[6] |
RO |
08 16 09 16 0C 16 |
Index 1600 ENC RxPDO-Map Control compact Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1600:0 |
ENC RxPDO-Map Control compact Ch.1 |
PDO Mapping RxPDO 1 |
UINT8 |
RO |
0x07 (7dez) |
1600:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (1 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 1 |
1600:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x02 (Enable latch extern on positive edge)) |
UINT32 |
RO |
0x7000:02, 1 |
1600:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x03 (Set counter)) |
UINT32 |
RO |
0x7000:03, 1 |
1600:04 |
SubIndex 004 |
4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x04 (Enable latch extern on negative edge)) |
UINT32 |
RO |
0x7000:04, 1 |
1600:05 |
SubIndex 005 |
5. PDO Mapping entry (4 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 4 |
1600:06 |
SubIndex 006 |
6. PDO Mapping entry (8 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 8 |
1600:07 |
SubIndex 007 |
7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x11 (Set counter value)) |
UINT32 |
RO |
0x7000:11, 16 |
Index 1601 ENC RxPDO-Map Control Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1601:0 |
ENC RxPDO-Map Control Ch.1 |
PDO Mapping RxPDO 2 |
UINT8 |
RO |
0x07 (7dez) |
1601:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (1 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 1 |
1601:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x02 (Enable latch extern on positive edge)) |
UINT32 |
RO |
0x7000:02, 1 |
1601:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x03 (Set counter)) |
UINT32 |
RO |
0x7000:03, 1 |
1601:04 |
SubIndex 004 |
4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x04 (Enable latch extern on negative edge)) |
UINT32 |
RO |
0x7000:04, 1 |
1601:05 |
SubIndex 005 |
5. PDO Mapping entry (4 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 4 |
1601:06 |
SubIndex 006 |
6. PDO Mapping entry (8 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 8 |
1601:07 |
SubIndex 007 |
7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x11 (Set counter value)) |
UINT32 |
RO |
0x7000:11, 32 |
Index 1602 ENC RxPDO-Map Control compact Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1602:0 |
ENC RxPDO-Map Control compact Ch.2 |
PDO Mapping RxPDO 3 |
UINT8 |
RO |
0x07 (7dez) |
1602:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (1 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 1 |
1602:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (ENC Outputs Ch.2), entry 0x02 (Enable latch extern on positive edge)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:02, 1 |
1602:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (object 0x7010 (ENC Outputs Ch.2), entry 0x03 (Set counter)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:03, 1 |
1602:04 |
SubIndex 004 |
4. PDO Mapping entry (object 0x7010 (ENC Outputs Ch.2), entry 0x04 (Enable latch extern on negative edge)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:04, 1 |
1602:05 |
SubIndex 005 |
5. PDO Mapping entry (4 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 4 |
1602:06 |
SubIndex 006 |
6. PDO Mapping entry (8 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 8 |
1602:07 |
SubIndex 007 |
7. PDO Mapping entry (object 0x7010 (ENC Outputs Ch.2), entry 0x11 (Set counter value)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:11, 16 |
Index 1603 ENC RxPDO-Map Control Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1603:0 |
ENC RxPDO-Map Control Ch.2 |
PDO Mapping RxPDO 4 |
UINT8 |
RO |
0x07 (7dez) |
1603:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (1 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 1 |
1603:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (ENC Outputs Ch.2), entry 0x02 (Enable latch extern on positive edge)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:02, 1 |
1603:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (object 0x7010 (ENC Outputs Ch.2), entry 0x03 (Set counter)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:03, 1 |
1603:04 |
SubIndex 004 |
4. PDO Mapping entry (object 0x7010 (ENC Outputs Ch.2), entry 0x04 (Enable latch extern on negative edge)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:04, 1 |
1603:05 |
SubIndex 005 |
5. PDO Mapping entry (4 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 4 |
1603:06 |
SubIndex 006 |
6. PDO Mapping entry (8 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 8 |
1603:07 |
SubIndex 007 |
7. PDO Mapping entry (object 0x7010 (ENC Outputs Ch.2), entry 0x11 (Set counter value)) |
UINT32 |
RO |
0x7010:11, 32 |
Index 1604 DCM RxPDO-Map Control Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1604:0 |
DCM RxPDO-Map Control Ch.1 |
PDO Mapping RxPDO 5 |
UINT8 |
RO |
0x05 (5dez) |
1604:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DCM Outputs Ch.1), entry 0x01 (Enable)) |
UINT32 |
RO |
0x7020:01, 1 |
1604:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DCM Outputs Ch.1), entry 0x02 (Reset)) |
UINT32 |
RO |
0x7020:02, 1 |
1604:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DCM Outputs Ch.1), entry 0x03 (Reduce torque)) |
UINT32 |
RO |
0x7020:03, 1 |
1604:04 |
SubIndex 004 |
4. PDO Mapping entry (5 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 5 |
1604:05 |
SubIndex 005 |
5. PDO Mapping entry (8 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 8 |
Index 1605 DCM RxPDO-Map Position Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1605:0 |
DCM RxPDO-Map Position Ch.1 |
PDO Mapping RxPDO 6 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1605:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DCM Outputs Ch.1), entry 0x11 (Position)) |
UINT32 |
RO |
0x7020:11, 32 |
Index 1606 DCM RxPDO-Map Velocity Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1606:0 |
DCM RxPDO-Map Velocity Ch.1 |
PDO Mapping RxPDO 7 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1606:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (DCM Outputs Ch.1), entry 0x21 (Velocity)) |
UINT32 |
RO |
0x7020:21, 16 |
Index 1607 DCM RxPDO-Map Control Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1607:0 |
DCM RxPDO-Map Control Ch.2 |
PDO Mapping RxPDO 8 |
UINT8 |
RO |
0x05 (5dez) |
1607:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DCM Outputs Ch.2), entry 0x01 (Enable)) |
UINT32 |
RO |
0x7030:01, 1 |
1607:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DCM Outputs Ch.2), entry 0x02 (Reset)) |
UINT32 |
RO |
0x7030:02, 1 |
1607:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DCM Outputs Ch.2), entry 0x03 (Reduce torque)) |
UINT32 |
RO |
0x7030:03, 1 |
1607:04 |
SubIndex 004 |
4. PDO Mapping entry (5 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 5 |
1607:05 |
SubIndex 005 |
5. PDO Mapping entry (8 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 8 |
Index 1608 DCM RxPDO-Map Position Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1608:0 |
DCM RxPDO-Map Position Ch.2 |
PDO Mapping RxPDO 9 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1608:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DCM Outputs Ch.2), entry 0x11 (Position)) |
UINT32 |
RO |
0x7030:11, 32 |
Index 1609 DCM RxPDO-Map Velocity Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1609:0 |
DCM RxPDO-Map Velocity Ch.2 |
PDO Mapping RxPDO 10 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1609:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (DCM Outputs Ch.2), entry 0x21 (Velocity)) |
UINT32 |
RO |
0x7030:21, 16 |
Index 160A POS RxPDO-Map Control compact Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
160A:0 |
POS RxPDO-Map Control compact Ch.1 |
PDO Mapping RxPDO 11 |
UINT8 |
RO |
0x05 (5dez) |
160A:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7040 (POS Outputs Ch.1), entry 0x01 (Execute)) |
UINT32 |
RO |
0x7040:01, 1 |
160A:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x7040 (POS Outputs Ch.1), entry 0x02 (Emergency stop)) |
UINT32 |
RO |
0x7040:02, 1 |
160A:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (6 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 6 |
160A:04 |
SubIndex 004 |
4. PDO Mapping entry (8 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 8 |
160A:05 |
SubIndex 005 |
5. PDO Mapping entry (object 0x7040 (POS Outputs Ch.1), entry 0x11 (Target position)) |
UINT32 |
RO |
0x7040:11, 32 |
Index 160B POS RxPDO-Map Control Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
160B:0 | POS RxPDO-Map Control Ch.1 | PDO Mapping RxPDO 12 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
160B:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7040 (POS Outputs Ch.1), entry 0x01 (Execute)) | UINT32 | RO | 0x7040:01, 1 |
160B:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7040 (POS Outputs Ch.1), entry 0x02 (Emergency stop)) | UINT32 | RO | 0x7040:02, 1 |
160B:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
160B:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
160B:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7040 (POS Outputs Ch.1), entry 0x11 (Target position)) | UINT32 | RO | 0x7040:11, 32 |
160B:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x7040 (POS Outputs Ch.1), entry 0x21 (Velocity)) | UINT32 | RO | 0x7040:21, 16 |
160B:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7040 (POS Outputs Ch.1), entry 0x22 (Start type)) | UINT32 | RO | 0x7040:22, 16 |
160B:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x7040 (POS Outputs Ch.1), entry 0x23 (Acceleration)) | UINT32 | RO | 0x7040:23, 16 |
160B:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x7040 (POS Outputs Ch.1), entry 0x24 (Deceleration)) | UINT32 | RO | 0x7040:24, 16 |
Index 160C POS RxPDO-Map Control compact Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
160C:0 |
POS RxPDO-Map Control compact Ch.2 |
PDO Mapping RxPDO 13 |
UINT8 |
RO |
0x05 (5dez) |
160C:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x7050 (POS Outputs Ch.2), entry 0x01 (Execute)) |
UINT32 |
RO |
0x7050:01, 1 |
160C:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x7050 (POS Outputs Ch.2), entry 0x02 (Emergency stop)) |
UINT32 |
RO |
0x7050:02, 1 |
160C:03 |
SubIndex 003 |
3. PDO Mapping entry (6 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 6 |
160C:04 |
SubIndex 004 |
4. PDO Mapping entry (8 bits align) |
UINT32 |
RO |
0x0000:00, 8 |
160C:05 |
SubIndex 005 |
5. PDO Mapping entry (object 0x7050 (POS Outputs Ch.2), entry 0x11 (Target position)) |
UINT32 |
RO |
0x7050:11, 32 |
Index 160D POS RxPDO-Map Control Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
160D:0 | POS RxPDO-Map Control Ch.2 | PDO Mapping RxPDO 14 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
160D:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7050 (POS Outputs Ch.2), entry 0x01 (Execute)) | UINT32 | RO | 0x7050:01, 1 |
160D:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7050 (POS Outputs Ch.2), entry 0x02 (Emergency stop)) | UINT32 | RO | 0x7050:02, 1 |
160D:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
160D:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
160D:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7050 (POS Outputs Ch.2), entry 0x11 (Target position)) | UINT32 | RO | 0x7050:11, 32 |
160D:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x7050 (POS Outputs Ch.2), entry 0x21 (Velocity)) | UINT32 | RO | 0x7050:21, 16 |
160D:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7050 (POS Outputs Ch.2), entry 0x22 (Start type)) | UINT32 | RO | 0x7050:22, 16 |
160D:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x7050 (POS Outputs Ch.2), entry 0x23 (Acceleration)) | UINT32 | RO | 0x7050:23, 16 |
160D:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x7050 (POS Outputs Ch.2), entry 0x24 (Deceleration)) | UINT32 | RO | 0x7050:24, 16 |
Index 1800 ENC TxPDO-Par Status compact Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1800:0 |
ENC TxPDO-Par Status compact Ch.1 |
PDO Parameter TxPDO 1 |
UINT8 |
RO |
0x09 (9dez) |
1800:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[2] |
RO |
01 1A |
1800:09 |
TxPDO Toggle |
Das TxPDO Toggle wird mit jedem aktualisieren der zugehörigen Eingangsdaten getoggelt |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 1801 ENC TxPDO-Par Status Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1801:0 |
ENC TxPDO-Par Status Ch.1 |
PDO Parameter TxPDO 2 |
UINT8 |
RO |
0x09 (9dez) |
1801:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[2] |
RO |
00 1A |
1801:09 |
TxPDO Toggle |
Das TxPDO Toggle wird mit jedem aktualisieren der zugehörigen Eingangsdaten getoggelt |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 1803 ENC TxPDO-Par Status compact Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1803:0 |
ENC TxPDO-Par Status compact Ch.2 |
PDO Parameter TxPDO 4 |
UINT8 |
RO |
0x09 (9dez) |
1803:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[2] |
RO |
04 1A |
1803:09 |
TxPDO Toggle |
Das TxPDO Toggle wird mit jedem aktualisieren der zugehörigen Eingangsdaten getoggelt |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 1804 ENC TxPDO-Par Status Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1804:0 |
ENC TxPDO-Par Status Ch.2 |
PDO Parameter TxPDO 5 |
UINT8 |
RO |
0x09 (9dez) |
1804:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[2] |
RO |
03 1A |
1804:09 |
TxPDO Toggle |
Das TxPDO Toggle wird mit jedem aktualisieren der zugehörigen Eingangsdaten getoggelt |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 180A POS TxPDO-Par Status compact Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
180A:0 |
POS TxPDO-Par Status compact Ch.1 |
PDO Parameter TxPDO 11 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
180A:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 11 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[2] |
RO |
0B 1A |
Index 180B POS TxPDO-Par Status Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
180B:0 |
POS TxPDO-Par Status Ch.1 |
PDO Parameter TxPDO 12 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
180B:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 12 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[2] |
RO |
0A 1A |
Index 180C POS TxPDO-Par Status compact Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
180C:0 |
POS TxPDO-Par Status compact Ch.2 |
PDO Parameter TxPDO 13 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
180C:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 13 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[2] |
RO |
0D 1A |
Index 180D POS TxPDO-Par Status Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
180D:0 |
POS TxPDO-Par Status Ch.2 |
PDO Parameter TxPDO 14 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
180D:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 14 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[2] |
RO |
0C 1A |
Index 1A00 ENC TxPDO-Map Status compact Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | ENC TxPDO-Map Status compact Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x02 (Latch extern valid)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x03 (Set counter done)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x04 (Counter underflow)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x05 (Counter overflow)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x08 (Extrapolation stall)) | UINT32 | RO | 0x6000:08, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x09 (Status of input A)) | UINT32 | RO | 0x6000:09, 1 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0A (Status of input B)) | UINT32 | RO | 0x6000:0A, 1 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0D (Status of extern latch)) | UINT32 | RO | 0x6000:0D, 1 |
1A00:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x1C32 (SM output parameter), entry 0x20 (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x1C32:20, 1 |
1A00:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x1800 (ENC TxPDO-Par Status compact Ch.1), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x1800:09, 1 |
1A00:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x11 (Counter value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
1A00:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x12 (Latch value)) | UINT32 | RO | 0x6000:12, 16 |
Index 1A01 ENC TxPDO-Map Status Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | ENC TxPDO-Map Status Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x02 (Latch extern valid)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x03 (Set counter done)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 1 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x04 (Counter underflow)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 1 |
1A01:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x05 (Counter overflow)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 1 |
1A01:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A01:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x08 (Extrapolation stall)) | UINT32 | RO | 0x6000:08, 1 |
1A01:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x09 (Status of input A)) | UINT32 | RO | 0x6000:09, 1 |
1A01:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0A (Status of input B)) | UINT32 | RO | 0x6000:0A, 1 |
1A01:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A01:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A01:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0D (Status of extern latch)) | UINT32 | RO | 0x6000:0D, 1 |
1A01:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x1C32 (SM output parameter), entry 0x20 (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x1C32:20, 1 |
1A01:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A01:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x1801 (ENC TxPDO-Par Status Ch.1), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x1801:09, 1 |
1A01:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x11 (Counter value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 32 |
1A01:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x12 (Latch value)) | UINT32 | RO | 0x6000:12, 32 |
Index 1A02 ENC TxPDO-Map Timest. compact Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1A02:0 |
ENC TxPDO-Map Timest. compact Ch.1 |
PDO Mapping TxPDO 3 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1A02:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x16 (Timestamp)) |
UINT32 |
RO |
0x6000:16, 32 |
Index 1A03 ENC TxPDO-Map Status compact Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A03:0 | ENC TxPDO-Map Status compact Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A03:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x02 (Latch extern valid)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A03:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x03 (Set counter done)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 1 |
1A03:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x04 (Counter underflow)) | UINT32 | RO | 0x6010:04, 1 |
1A03:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x05 (Counter overflow)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 1 |
1A03:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A03:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x08 (Extrapolation stall)) | UINT32 | RO | 0x6010:08, 1 |
1A03:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x09 (Status of input A)) | UINT32 | RO | 0x6010:09, 1 |
1A03:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x0A (Status of input B)) | UINT32 | RO | 0x6010:0A, 1 |
1A03:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A03:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A03:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x0D (Status of extern latch)) | UINT32 | RO | 0x6010:0D, 1 |
1A03:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x1C32 (SM output parameter), entry 0x20 (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x1C32:20, 1 |
1A03:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A03:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x1803 (ENC TxPDO-Par Status compact Ch.2), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x1803:09, 1 |
1A03:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x11 (Counter value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
1A03:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x12 (Latch value)) | UINT32 | RO | 0x6010:12, 16 |
Index 1A04 ENC TxPDO-Map Status Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A04:0 | ENC TxPDO-Map Status Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A04:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x02 (Latch extern valid)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A04:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x03 (Set counter done)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 1 |
1A04:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x04 (Counter underflow)) | UINT32 | RO | 0x6010:04, 1 |
1A04:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x05 (Counter overflow)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 1 |
1A04:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A04:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x08 (Extrapolation stall)) | UINT32 | RO | 0x6010:08, 1 |
1A04:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x09 (Status of input A)) | UINT32 | RO | 0x6010:09, 1 |
1A04:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x0A (Status of input B)) | UINT32 | RO | 0x6010:0A, 1 |
1A04:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A04:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A04:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x0D (Status of extern latch)) | UINT32 | RO | 0x6010:0D, 1 |
1A04:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x1C32 (SM output parameter), entry 0x20 (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x1C32:20, 1 |
1A04:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A04:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x1804 (ENC TxPDO-Par Status Ch.2), entry 0x09 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x1804:09, 1 |
1A04:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x11 (Counter value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 32 |
1A04:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x12 (Latch value)) | UINT32 | RO | 0x6010:12, 32 |
Index 1A05 ENC TxPDO-Map Timest. compact Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1A05:0 |
ENC TxPDO-Map Timest. compact Ch.2 |
PDO Mapping TxPDO 6 |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1A05:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x16 (Timestamp)) |
UINT32 |
RO |
0x6010:16, 32 |
Index 1A06 DCM TxPDO-Map Status Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A06:0 | DCM TxPDO-Map Status Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x01 (Ready to enable)) | UINT32 | RO | 0x6020:01, 1 |
1A06:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x02 (Ready)) | UINT32 | RO | 0x6020:02, 1 |
1A06:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x03 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6020:03, 1 |
1A06:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6020:04, 1 |
1A06:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x05 (Moving positive)) | UINT32 | RO | 0x6020:05, 1 |
1A06:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Moving negative)) | UINT32 | RO | 0x6020:06, 1 |
1A06:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x07 (Torque reduced)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A06:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A06:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 3 |
1A06:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x0C (Digital input 1)) | UINT32 | RO | 0x6020:0C, 1 |
1A06:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x0D (Digital input 2)) | UINT32 | RO | 0x6020:0D, 1 |
1A06:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x1C32 (SM output parameter), entry 0x20 (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x1C32:20, 1 |
1A06:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A06:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x1806, entry 0x09) | UINT32 | RO | 0x1806:09, 1 |
Index 1A07 DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1A07:0 |
DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.1 |
PDO Mapping TxPDO 8 |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
1A07:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x11 (Info data 1)) |
UINT32 |
RO |
0x6020:11, 16 |
1A07:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x12 (Info data 2)) |
UINT32 |
RO |
0x6020:12, 16 |
Index 1A08 DCM TxPDO-Map Status Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A08:0 | DCM TxPDO-Map Status Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 9 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A08:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x01 (Ready to enable)) | UINT32 | RO | 0x6030:01, 1 |
1A08:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x02 (Ready)) | UINT32 | RO | 0x6030:02, 1 |
1A08:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x03 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6030:03, 1 |
1A08:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:04, 1 |
1A08:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x05 (Moving positive)) | UINT32 | RO | 0x6030:05, 1 |
1A08:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x06 (Moving negative)) | UINT32 | RO | 0x6030:06, 1 |
1A08:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x07 (Torque reduced)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A08:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A08:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 3 |
1A08:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x0C (Digital input 1)) | UINT32 | RO | 0x6030:0C, 1 |
1A08:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x0D (Digital input 2)) | UINT32 | RO | 0x6030:0D, 1 |
1A08:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x1C32 (SM output parameter), entry 0x20 (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x1C32:20, 1 |
1A08:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A08:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x1808, entry 0x09) | UINT32 | RO | 0x1808:09, 1 |
Index 1A09 DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1A09:0 |
DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.2 |
PDO Mapping TxPDO 10 |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
1A09:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x11 (Info data 1)) |
UINT32 |
RO |
0x6030:11, 16 |
1A09:02 |
SubIndex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x12 (Info data 2)) |
UINT32 |
RO |
0x6030:12, 16 |
Index 1A0A POS TxPDO-Map Status compact Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A0A:0 | POS TxPDO-Map Status compact Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 11 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1A0A:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x01 (Busy)) | UINT32 | RO | 0x6040:01, 1 |
1A0A:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x02 (In-Target)) | UINT32 | RO | 0x6040:02, 1 |
1A0A:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x03 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6040:03, 1 |
1A0A:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6040:04, 1 |
1A0A:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x05 (Calibrated)) | UINT32 | RO | 0x6040:05, 1 |
1A0A:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x06 (Accelerate)) | UINT32 | RO | 0x6040:06, 1 |
1A0A:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x07 (Decelerate)) | UINT32 | RO | 0x6040:07, 1 |
1A0A:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A0A:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
Index 1A0B POS TxPDO-Map Status Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A0B:0 | POS TxPDO-Map Status Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 12 | UINT8 | RO | 0x0C (12dez) |
1A0B:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x01 (Busy)) | UINT32 | RO | 0x6040:01, 1 |
1A0B:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x02 (In-Target)) | UINT32 | RO | 0x6040:02, 1 |
1A0B:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x03 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6040:03, 1 |
1A0B:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6040:04, 1 |
1A0B:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x05 (Calibrated)) | UINT32 | RO | 0x6040:05, 1 |
1A0B:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x06 (Accelerate)) | UINT32 | RO | 0x6040:06, 1 |
1A0B:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x07 (Decelerate)) | UINT32 | RO | 0x6040:07, 1 |
1A0B:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A0B:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A0B:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x11 (Actual position)) | UINT32 | RO | 0x6040:11, 32 |
1A0B:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x21 (Actual velocity)) | UINT32 | RO | 0x6040:21, 16 |
1A0B:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6040 (POS Inputs Ch.1), entry 0x22 (Actual drive time)) | UINT32 | RO | 0x6040:22, 32 |
Index 1A0C POS TxPDO-Map Status compact Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A0C:0 | POS TxPDO-Map Status compact Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 13 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1A0C:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x01 (Busy)) | UINT32 | RO | 0x6050:01, 1 |
1A0C:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x02 (In-Target)) | UINT32 | RO | 0x6050:02, 1 |
1A0C:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x03 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6050:03, 1 |
1A0C:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6050:04, 1 |
1A0C:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x05 (Calibrated)) | UINT32 | RO | 0x6050:05, 1 |
1A0C:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x06 (Accelerate)) | UINT32 | RO | 0x6050:06, 1 |
1A0C:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x07 (Decelerate)) | UINT32 | RO | 0x6050:07, 1 |
1A0C:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A0C:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
Index 1A0D POS TxPDO-Map Status Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A0D:0 | POS TxPDO-Map Status Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 14 | UINT8 | RO | 0x0C (12dez) |
1A0D:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x01 (Busy)) | UINT32 | RO | 0x6050:01, 1 |
1A0D:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x02 (In-Target)) | UINT32 | RO | 0x6050:02, 1 |
1A0D:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x03 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6050:03, 1 |
1A0D:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6050:04, 1 |
1A0D:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x05 (Calibrated)) | UINT32 | RO | 0x6050:05, 1 |
1A0D:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x06 (Accelerate)) | UINT32 | RO | 0x6050:06, 1 |
1A0D:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x07 (Decelerate)) | UINT32 | RO | 0x6050:07, 1 |
1A0D:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A0D:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A0D:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x11 (Actual position)) | UINT32 | RO | 0x6050:11, 32 |
1A0D:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x21 (Actual velocity)) | UINT32 | RO | 0x6050:21, 16 |
1A0D:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6050 (POS Inputs Ch.2), entry 0x22 (Actual drive time)) | UINT32 | RO | 0x6050:22, 32 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1C00:0 |
Sync manager type |
Benutzung der Sync Manager |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
1C00:01 |
SubIndex 001 |
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1C00:02 |
SubIndex 002 |
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
1C00:03 |
SubIndex 003 |
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
1C00:04 |
SubIndex 004 |
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1C12:0 |
RxPDO assign |
PDO Assign Outputs |
UINT8 |
RW |
0x06 (6dez) |
1C12:01 |
SubIndex 001 |
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1600 (5632dez) |
1C12:02 |
SubIndex 002 |
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1602 (5634dez) |
1C12:03 |
SubIndex 003 |
3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1604 (5636dez) |
1C12:04 |
SubIndex 004 |
4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1606 (5638dez) |
1C12:05 |
SubIndex 005 |
5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1607 (5639dez) |
1C12:06 |
SubIndex 006 |
6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1609 (5641dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1C13:0 |
TxPDO assign |
PDO Assign Inputs |
UINT8 |
RW |
0x04 (4dez) |
1C13:01 |
SubIndex 001 |
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 |
SubIndex 002 |
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1A03 (6659dez) |
1C13:03 |
SubIndex 003 |
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1A06 (6662dez) |
1C13:04 |
SubIndex 004 |
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1A08 (6664dez) |
1C13:05 |
SubIndex 005 |
5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
1C13:06 |
SubIndex 006 |
6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
1C13:07 |
SubIndex 007 |
7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
1C13:08 |
SubIndex 008 |
8. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
1C13:09 |
SubIndex 009 |
9. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
1C13:0A |
SubIndex 010 |
10. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
Index 1C32 SM output parameter
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1C32:0 |
SM output parameter |
Synchronisierungsparameter der Outputs |
UINT8 |
RO |
0x20 (32dez) |
1C32:01 |
Sync mode |
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
|
UINT16 |
RW |
0x0001 (1dez) |
1C32:02 |
Cycle time |
Zykluszeit (in ns):
|
UINT32 |
RW |
0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 |
Shift time |
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C32:04 |
Sync modes supported |
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
|
UINT16 |
RO |
0xC007 (49159dez) |
1C32:05 |
Minimum cycle time |
Minimale Zykluszeit (in ns) |
UINT32 |
RO |
0x0003D090 (250000dez) |
1C32:06 |
Calc and copy time |
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C32:07 |
Minimum delay time |
|
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C32:08 |
Command |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
1C32:09 |
Maximum delay time |
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C32:0B |
SM event missed counter |
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C32:0C |
Cycle exceeded counter |
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C32:0D |
Shift too short counter |
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C32:20 |
Sync error |
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
1C33:0 |
SM input parameter |
Synchronisierungsparameter der Inputs |
UINT8 |
RO |
0x20 (32dez) |
1C33:01 |
Sync mode |
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
|
UINT16 |
RW |
0x0022 (34dez) |
1C33:02 |
Cycle time |
wie 0x1C32:02 |
UINT32 |
RW |
0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:03 |
Shift time |
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C33:04 |
Sync modes supported |
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
|
UINT16 |
RO |
0xC007 (49159dez) |
1C33:05 |
Minimum cycle time |
wie 0x1C32:05 |
UINT32 |
RO |
0x0003D090 (250000dez) |
1C33:06 |
Calc and copy time |
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C33:07 |
Minimum delay time |
|
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C33:08 |
Command |
wie 1C32:08 |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
1C33:09 |
Maximum delay time |
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
1C33:0B |
SM event missed counter |
wie 0x1C32:11 |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C33:0C |
Cycle exceeded counter |
wie 0x1C32:12 |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C33:0D |
Shift too short counter |
wie 0x1C32:13 |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
1C33:20 |
Sync error |
wie 0x1C32:32 |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
F000:0 |
Modular device profile |
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
F000:01 |
Module index distance |
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0010 (16dez) |
F000:02 |
Maximum number of modules |
Anzahl der Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0006 (6dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
F008:0 |
Code word |
reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
F010:0 |
Module list |
Max. Subindex |
UINT8 |
RW |
0x06 (6dez) |
F010:01 |
SubIndex 001 |
Profil Nummer des Encoder interface |
UINT32 |
RW |
0x000001FF (511dez) |
F010:02 |
SubIndex 002 |
Profil Nummer des Encoder interface |
UINT32 |
RW |
0x000001FF (511dez) |
F010:03 |
SubIndex 003 |
Profil Nummer des DC Motor Interface |
UINT32 |
RW |
0x000002DD (733dez) |
F010:04 |
SubIndex 004 |
Profil Nummer des DC Motor Interface |
UINT32 |
RW |
0x000002DD (733dez) |
F010:05 |
SubIndex 005 |
Profil Nummer des Positioning Interface |
UINT32 |
RW |
0x000002C0 (704dez) |
F010:06 |
SubIndex 006 |
Profil Nummer des Positioning Interface |
UINT32 |
RW |
0x000002C0 (704dez) |