Zubehör
Schutzkappen für Steckverbinder
Bestellangabe | Beschreibung |
---|---|
ZS5000-0010 | Schutzkappe für M8-Buchsen, IP67 (50 Stück) |
ZS5000-0020 | Schutzkappe für M12-Buchsen, IP67 (50 Stück) |
Beschriftungsmaterial
Bestellangabe | Beschreibung |
---|---|
ZS5100-0000 | Beschriftungsschilder nicht bedruckt, 4 Streifen à 10 Stück |
ZS5000-xxxx | Beschriftungsschilder bedruckt, auf Anfrage |
Leitungen
Eine vollständige Übersicht von vorkonfektionierten Leitungen für IO-Komponenten finden sie hier.
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
---|---|---|
ZK2000-6xxx-xxxx | Sensorleitung M12 4-polig | |
ZK2000-5xxx-xxxx | Sensorleitung M12, 5-polig | |
ZK4000-51xx-xxxx | Encoderleitung, geschirmt | |
ZK4000-6768-0xxx | Motorleitung, geschirmt | |
ZK700x-xxxx-xxxx | EtherCAT P-Leitung M8 |
Werkzeug
Bestellangabe | Beschreibung |
---|---|
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker, 0,4…1,0 Nm |
ZB8801-0001 | Wechselklinge für M8 / SW9 für ZB8801-0000 |
ZB8801-0002 | Wechselklinge für M12 / SW13 für ZB8801-0000 |
![]() | Weiteres Zubehör Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste für Feldbuskomponenten von Beckhoff und im Internet auf https://www.beckhoff.de. |