Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 130 mA + Last (IO-Link-Ports) |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Ausgangsströme der Digital-Kombi-Kanäle inkl. Sensorversorgung |
IO-Link | |
|---|---|
Anzahl Ports Class A | 4 |
Anschluss | 4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 20 m |
Spezifikation | IO-Link V1.1 |
Datenraten | COM1: 4,8 kbit/s |
Sensorversorgung L+ | 24 VDC aus US |
L+ Ausgangsstrom | max. 1,4 A pro Port, kurzschlussfest max. 3,0 A in Summe |
Extra Power P24 | - |
C/Q Eingangsfilter | Kein (bei Konfiguration als Digital-Eingang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n) |
C/Q Ausgangsstrom | max. 200 mA, nicht kurzschlussfest (bei Konfiguration als Digital-Ausgang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n) |
Digital-Eingänge mit Timestamp | |
|---|---|
Anzahl | 4 |
Anschluss | An Pin 2 der IO-Link-Ports |
Charakteristik | ähnlich Typ 3 gemäß EN 61131-2 |
Eingangsfilter | Kein |
Signalspannung "0" | -3 … +5 V |
Signalspannung "1" | +11 … +30 V |
Eingangsstrom | 3 mA |
Timestamp-Auflösung | 1 ns |
Timestamp-Genauigkeit | 10 ns + Eingangsverzögerung (Genauigkeit der Distributed Clocks: < 100 ns) |
Digital-Kombi-Kanäle | |
|---|---|
Anzahl | 8 |
Anschluss | 4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m |
Digital-Ausgangsspannung | 24 VDC aus UP max. 0,5 A pro Kanal, kurzschlussfest |
Ausgangs-Schaltzeiten | TON: 140 µs TOFF: 300 µs |
Eingangs-Nennspannung | 24 VDC |
Eingangsstrom | 3 mA |
Eingangs-Filterzeit | 10 µs |
Eingangs-Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Eingangs-Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Eingangs-Signalspannung „1“ | 11…30 V |
Sensorversorgung / Hilfsspannung | 24 VDC aus UP, max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest. |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B × H × T | 60 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 250 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, UL in Vorbereitung |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |