EPP6228-0022
Das IO-Link-Modul EPP6228-0022 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT P-Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool. Neben den IO-Link-Kanälen verfügt die EPP6228-0022 über acht digitale Eingänge auf dem Pin 2 der jeweiligen M12-Buchse.
In der Standardeinstellung arbeiten die acht C/Q-Kanäle der EPP6228-0022 als IO-Link Kanäle. Jeder IO-Link-Port kann wahlweise auch als reiner Ein- oder Ausgang genutzt werden.