EPP5101-x002 - Prozessabbild
TwinCAT zeigt das Prozessabbild in einer Baumstruktur an.
Die Prozessabbilder von EPP5101-0002 und EPP5101-1002 sind identisch. Der folgende Screenshot zeigt stellvertretend das Prozessabbild von EPP5101-0002.
| ENC Status Compact | Eingangsdaten des Encoder-Interfaces | |
| Status |
| |
|
| In den Prozessdaten Latch value stehen neue Daten bereit. Reset durch Enable latch C | |
|
| Quittierung zum setzen des Set counter | |
|
| Zähler unterschreitet den kleinsten darstellbaren Zählerwert | |
|
| Zähler überschreitet den höchsten darstellbaren Zählerwert | |
|
| Einer der Kanäle A, B oder C hat einen Drahtbruch (einstellbar je Kanal über CoE) | |
|
| Microinkrement-Wert ungültig (Bei aktivierter Microinkrement-Auswertung -> Index 0x8000:0A) | |
|
| Status der Eingänge A, B und C | |
|
| EtherCAT Fehler, siehe EtherCAT System-Dokumentation | |
|
| Siehe Objektbeschreibung | |
|
| Siehe Objektbeschreibung | |
| Counter value | Aktueller Zählerwert des Encoders | |
| Latch value | Zählerwert des Encoders bei steigender Flanke am Latch-Eingang | |
ENC Control Compact | Ausgangs-Daten des Encoder-Interfaces. | ||
| Control |
| |
|
| Eingang C wird freigegeben. Bei einer Flanke wird Counter value in Latch value gespeichert. | |
|
| Bei positiver Flanke Übernahme von Set Counter value in Counter value | |
| Set Counter value | Vorwahlwert für Counter value | |
Sie können den Umfang des Prozessabbilds an Ihre Applikation anpassen.