Inhalt der Prozessdatenobjekte
AI Inputs Channel 1
Unter AI Inputs Channel 1 finden Sie die Daten des 1. analogen Kanals.
- Underrange: Wert des analogen Eingangs ist kleiner als 0/4 mA bzw. -10/0 V
- Overrange: Wert des analogen Eingangs ist größer als 20 mA bzw. +10 V
- Limit 1: bei aktiviertem Limit 1 (Objekt 0x80x0:07 = 1) bedeutet
1: Wert kleiner als Limit 1 (eingestellt in Objekt 0x80x0:13)
2: Wert größer als Limit 1 (eingestellt in Objekt 0x80x0:13)
3: Wert gleich Limit 1 (eingestellt in Objekt 0x80x0:13) - Limit 2: bei aktiviertem Limit 2 (Objekt 0x80x0:08 = 1) bedeutet
1: Wert kleiner als Limit 2 (eingestellt in Objekt 0x80x0:14)
2: Wert größer als Limit 2 (eingestellt in Objekt 0x80x0:14)
3: Wert gleich Limit 2 (eingestellt in Objekt 0x80x0:14) - Error: Dieses Bit wird gesetzt wenn Over- oder Underrange erkannt wurde.
AI Inputs Channel 2
Die Daten des 2. analogen Kanals sind genauso aufgebaut wie die des 1. Kanals.
AO Outputs Channel 3
Unter AO Outputs Channel 3 finden Sie die Daten des 3. analogen Kanals.
AO Outputs Channel 4
Die Daten des 4. analogen Kanals sind genauso aufgebaut, wie die des 3. Kanals.