Zubehör
Stecker
Bestellangabe | Beschreibung |
---|---|
ZS2001-0013 | Ersatzstecker 6-polig für EPP3504 (10 Stück) |
ZS2000-6713 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt, für ERP3504 |
Leitungen
Eine vollständige Übersicht von vorkonfektionierten Leitungen für IO-Komponenten finden sie hier.
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
---|---|---|
ZK700x-xxxx-xxxx | EtherCAT P-Leitung M8 | |
ZK2000-8100-0xxx | Sensorleitung, PUR, 8 x 0,25 mm², schleppkettentauglich (für ERP3504) | |
ZK2000-8181-3xxx | Sensorleitung, PVC, 8 x 0,25 mm², geschirmt, feste Verlegung (für ERP3504) |
Beschriftungsmaterial, Schutzkappen
Bestellangabe | Beschreibung |
---|---|
ZS5000-0010 | Schutzkappe für M8-Buchsen, IP67 (50 Stück) |
ZS5000-0012 | Schutzkappe für M8-Buchsen, P-kodiert, IP67 (50 Stück) |
ZS5100-0000 | Beschriftungsschilder nicht bedruckt, 4 Streifen à 10 Stück |
ZS5000-xxxx | Beschriftungsschilder bedruckt, auf Anfrage |
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
---|---|---|
ZS5000-0051 | Abdeckstopfen, Edelstahl, IP69K, für M12-Buchsen, mit Außengewinde (für ERP3504) |
Werkzeug
Bestellangabe | Beschreibung |
---|---|
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker, 0,4…1,0 Nm |
ZB8801-0001 | Wechselklinge für M8 / SW9 für ZB8801-0000 |
![]() | Weiteres Zubehör Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste für Feldbuskomponenten von Beckhoff und im Internet auf https://www.beckhoff.com. |