Hinweise Anschlusstechnik EPP3504/ ERP3504
EPP3504-0023
Es liegen 4 DMS-Stecker der Box bei.
Anschlussstecker-Eigenschaften:
PushIn-Federanschluss zur Direktverdrahtung, Steckeinheit lösbar zu Wartungszwecken
Leiterquerschnitt starr min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Leiterquerschnitt Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 0,75 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min. | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max. | 16 |
ERP3504-0022
Zu Stecker/Anschlusskabel siehe Zubehör.