Messung ±80 mV

Messung Modus

±80 mV

Messbereich, nominell

-80…+80 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

80 mV

Messbereich, technisch nutzbar

-85,9…+85,9 mV

PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)

24 Bit

16 Bit 2)

PDO LSB (Extended Range)

10,24 nV

2,621.. µV

PDO LSB (Legacy Range)

9,536.. nV

2,441.. µV

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung, typ. 6)

< ±0,02 %, < ±200 ppmMBE

< ±16,0 µV

Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung, typ. 6)

< ±0,0305 %, < ±305 ppmMBE

< ±24,4 µV

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< 95 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< 165 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< 60 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung

FRep

< 20 ppmMBE

Temperaturkoeffizient, typ.

TkGain

< 5 ppm/K

TkOffset

< 5 ppmMBE/K

< 0,40 µV/K

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

 

Differentiell typ. ca. 4,12 MΩ || 11 nF

CommonMode typ. ca. 40 nF gegen SGND

Vorläufige Angaben:

Messung Modus

±80 mV

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±0,08 % = 800 ppmMBE typ.

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)

DC: >115 dB typ.

50 Hz: >105 dB typ.

1 kHz: >80 dB typ.

Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter) 5)

DC: >115 dB typ.

50 Hz: >115 dB typ.

1 kHz: >115 dB typ.

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 150,0 ppmMBE

< 1172 digits

< 0,01 mV

FNoise, RMS

< 25,0 ppmMBE

< 195 digits

< 2,0 µV

Max. SNR

> 92 dB

Rauschdichte@1kHz

< 0,03 Messung ±80 mV 1:

Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter) 5)

FNoise, PtP

< 18,0 ppmMBE

< 141 digits

< 1,44 µV

FNoise, RMS

< 3,0 ppmMBE

< 23 digits

< 0,24 µV

Max. SNR

> 110,5 dB

2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.

6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

Messung ±80 mV 2:Abb.8: Darstellung ±80 mV Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.