EPP3504-0023/ ERP3504-0022 Übersicht Messbereiche
Messung | Anschluss | MBE | Modus | Maximal Wert/ Wertebereich |
|---|---|---|---|---|
Spannung | 2-Leiter | ±10 V | Extended | ±10,737.. V |
Legacy | ±10 V | |||
±80 mV | Extended | ±85,9.. mV | ||
Legacy | ±80 mV | |||
PT1000 | 2/3/4‑Leiter | 2000 Ω | Legacy | 266 °C |
Potentiometer | 3/5‑Leiter | ±1 V/V | Extended | ±1 V/V |
Legacy | ||||
Vollbrücke | 4/6‑Leiter | ±32 mV/V | Extended | ±34,359.. mV/V |
Legacy | ±32 mV/V | |||
±8 mV/V | Extended | ±8,5899.. mV/V | ||
Legacy | ±8 mV/V | |||
±4 mV/V | Extended | ±4,2949.. mV/V | ||
Legacy | ±4 mV/V | |||
±2 mV/V | Extended | ±2,1474.. mV/V | ||
Legacy | ±2 mV/V | |||
±4 mV/V comp. | Extended | ±4,2949.. mV/V | ||
Legacy | ±4 mV/V | |||
±2 mV/V comp. | Extended | ±2,1474.. mV/V | ||
Legacy | ±2 mV/V | |||
Halbbrücke | 3/5‑Leiter | ±16 mV/V | Extended | ±17,179.. mV/V |
Legacy | ±16 mV/V | |||
±8 mV/V | Extended | ±8,5899.. mV/V | ||
Legacy | ±8 mV/V | |||
±4 mV/V | Extended | ±4,2949.. mV/V | ||
Legacy | ±4 mV/V | |||
±2 mV/V | Extended | ±2,1474.. mV/V | ||
Legacy | ±2 mV/V | |||
±4 mV/V comp. | Extended | ±4,2949.. mV/V | ||
Legacy | ±4 mV/V | |||
±2 mV/V comp. | Extended | ±2,1474.. mV/V | ||
Legacy | ±2 mV/V | |||
Viertelbrücke | 2/3‑Leiter | ±32 mV/V | Extended | ±34,359.. mV/V |
Legacy | ±32 mV/V | |||
±8 mV/V | Extended | ±8,5899.. mV/V | ||
Legacy | ±8 mV/V | |||
±4 mV/V | Extended | ±4,2949.. mV/V | ||
Legacy | ±4 mV/V | |||
±2 mV/V | Extended | ±2,1474.. mV/V | ||
Legacy | ±2 mV/V |
Abb.5: Übersicht Messbereiche, Bipolar
Abb.6: Übersicht Messbereiche, UnipolarHinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |