Thermoelemente
Vergleichsstellen-Kompensation
Die Vergleichsstellen-Temperatur wird nicht in der Box gemessen. Für die Vergleichsstellen-Kompensation müssen Sie zusätzlich zu dem Thermoelement einen Pt1000-Messwiderstand anschließen. Platzieren Sie den Pt1000-Messwiderstand möglichst nahe an der Vergleichsstelle.
Empfehlung: Verwenden Sie anstelle eines gesonderten Pt1000-Messwiderstands den Stecker ZS2000-3712 von Beckhoff. Der ZS2000-3712 hat einen integrierten Pt1000-Messwiderstand, der die Temperatur direkt an der Vergleichsstelle misst.
Sie erzielen die höchste Genauigkeit, wenn Sie für jeden Anschluss einen ZS2000-3712 oder einen Pt1000-Messwiderstand einsetzen. Siehe Anschlussbeispiel 1.
Alternativ können Sie Kosten sparen, indem Sie nur an Kanal 1 einen ZS2000-3712 oder einen Pt1000-Messwiderstand anschließen. Die Vergleichsstellen-Kompensation der anderen Kanäle erfolgt dann mit der Vergleichsstellen-Temperatur von Kanal 1. Siehe Anschlussbeispiel 2.
Verlängerungsleitung
Sie können eine M12-Verlängerungsleitung zwischen Box und Vergleichsstelle einsetzen. Dadurch verschlechtert sich allerdings die Messgenauigkeit. Je länger die Verlängerungsleitung ist, desto größer ist der Messfehler.
Beachten Sie die maximal zulässige Leitungslänge zwischen Box und Thermoelement von 30 m.