Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | = Stromaufnahme von angeschlossenen Sensoren. |
Analoge Eingänge | EPP3174-0002 | EPP3174-0002 |
|---|---|---|
Anzahl | 4 | |
Anschlusstechnik | zweileiter, vierleiter | single-ended |
Anschluss | ||
Messbereich | Konfigurierbar:
| |
Innenwiderstand | >200 kΩ (typ. 85 Ω + Diodenspannung) | |
Gleichtaktspannung UCM | max. 35 V | |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
Eingangsfilter | konfigurierbar | |
Eingangsfilter Grenzfrequenz | 5 kHz | |
Wandlungszeit | ~ 100 μs | |
Messabweichung | < ±0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert. Siehe Kapitel Messfehler/Messabweichung/Messunsicherheit, Ausgabeunsicherheit. | |
Sensorversorgung | aus der Lastspannung UP | |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |