Status-LEDs
Position | Beschreibung | Anzeige | Bedeutung |
|---|---|---|---|
1 | EtherCAT-Status | Siehe Kapitel EtherCAT | |
2 | Schaltzustand der Digital-Ausgänge, Channel 1 | Aus | Alle Digital-Ausgänge von Channel 1 sind low |
Grün | Einer oder mehrere Digital-Ausgänge von Channel 1 sind high | ||
3 | Fehlerzustand der Digital-Ausgänge, Channel 1 | Aus | Kein Fehler |
Rot | Kurzschluss an einem oder mehreren Ausgängen von Channel 1 1) | ||
4 | Schaltzustand der Digital-Ausgänge, Channel 2 | Aus | Alle Digital-Ausgänge von Channel 2 sind low |
Grün | Einer oder mehrere Digital-Ausgänge von Channel 2 sind high | ||
5 | Fehlerzustand der Digital-Ausgänge, Channel 2 | Aus | Kein Fehler |
Rot | Kurzschluss an einem oder mehreren Ausgängen von Channel 2 1) | ||
6 | Status von UP | Aus | UP liegt nicht an |
Grün | UP liegt an | ||
7 | Status von US | Aus | US liegt nicht an |
Grün | US liegt an | ||
1) Je nach Konfiguration leuchtet die Status-LED nach Beseitigung des Kurzschlusses weiterhin rot, da der betroffene Digital-Ausgang nicht automatisch wieder aktiviert wird.
Informationen zu diesem Verhalten finden Sie im Kapitel Verhalten bei Kurzschluss.
Die Kurzschlusserkennung ist durch einen Vergleich des Sollzustands (high) mit dem Istzustand realisiert.