Einführung

EPP2028-0001

Einführung 1:

EPP2028-0002

Einführung 2:

8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A

Die EtherCAT P-Box EPP2028 mit Digital-Ausgängen schaltet binäre Steuersignale der Steuerung zur Prozessebene an die Aktoren weiter.

Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über M8-Steckverbinder (EPP2028-0001) oder M12-Steckverbinder (EPP2028-0002). Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Quick Links

Technische Daten
Prozessabbild
Abmessungen EPP2028-0001
Abmessungen EPP2028-0002
Signalanschluss M8
Signalanschluss M12
Status-LEDs