Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA + Sensorversorgung |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Ausgangsströme der Digital-Ausgänge + Ausgangsströme der Hilfsspannungs-Ausgänge |
Digital-Eingänge | EPP2328-0001 | EPP2328-0002 |
|---|---|---|
Anzahl | 4 | |
Anschluss | 4 x M8-Buchse, 3-polig, A-kodiert | 2 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m | |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 | |
Eingangsfilter | 3,0 ms | 3,0 ms |
Signalspannung "0" | -3 ... +5 VDC | |
Signalspannung "1" | +11 ... +30 VDC | |
Eingangsstrom | typisch 6 mA bei 24 VDC | |
Sensorversorgung | 24 VDC aus US max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest | |
Digital-Ausgänge | EPP2328-0001 | EPP2328-0002 |
|---|---|---|
Anzahl | 4 | |
Anschluss | 4 x M8-Buchse, 3-polig, A-kodiert | 2 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m | |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
Nennspannung | 24 VDC aus UP | |
Ausgangsstrom | max. 2,0 A je Kanal | |
Kurzschlussstrom | 15 A typ. | |
Schaltzeiten | TON: 200 µs typ., TOFF: 200 µs typ. | |
Hilfsspannung | 24 VDC aus UP max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest | |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B × H × T | 30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |