Einführung
24-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub
Die EtherCAT P-Box EPP2817-0008 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich.
Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Ein Ausgangskurzschluss wird erkannt und an die Steuerungsebene weitergeleitet. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 3 A begrenzt. Der Signalzustand wird gruppenweise über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über eine 25-polige D-Sub-Buchse. Der 24-kanalige Aufbau bietet eine sehr hohe Kanaldichte auf kleinstem Raum. IP67-D-Sub-Steckverbinder ermöglichen einen kosteneffektiven, dezentralen Anschluss, z. B. von 24-kanaligen Ventilinseln im Feld.
Die EPP2817-0008 hat eine Unterspannungs-Erkennung für die Versorgungsspannungen.