Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA |
UP Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Ausgangsströme der Digital-Ausgänge + Ausgangsströme der Hilfsspannungs-Ausgänge |
Digital-Ausgänge | |
|---|---|
Anzahl | 8 |
Anschluss | 8 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m |
Lastart | ohmsch induktiv, Lampenlast |
Nennspannung | 24 V DC aus UP |
Ausgangsstrom IOUT | max. 0,5 A je Kanal |
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A je Kanal |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. |
Hilfsspannung | 24 V DC aus UP, kurzschlussfest max. 0,5 A in Summe |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B × H × T | 60 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 250 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |