Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
---|---|
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA + Sensorversorgung |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Digitale Eingänge | |
---|---|
Anzahl | 8, davon 2 Timestamp-Eingänge |
Anschluss | 8 x M8-Buchse |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 Timestamp-Eingänge: ähnlich Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Eingangsfilter | 10 µs Timestamp-Eingänge: kein Filter |
Signalspannung "0" | -3 … +5 V |
Signalspannung "1" | +11 … +30 V |
Eingangsstrom | 6 mA bei 24 VDC Timestamp-Eingänge: 3 mA bei 24 VDC |
Sensorversorgung | 24 VDC aus der Versorgungsspannung US. max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest |
Timestamp-Auflösung | 1 ns |
Timestamp-Genauigkeit | 10 ns + Eingangsverzögerung (Genauigkeit von Distributed Clocks: < 100 ns) |
Gehäusedaten | |
---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |