M12-Buchsen

Pinbelegung

M12-Buchsen 1:Abb.8: M12-Buchse

Pin

Funktion

Aderfarbe 1)

1

+24 V UP

braun

2

Output B

weiß

3

GNDP

blau

4

Output A

schwarz

5

-

-

1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff: ZK2000-5xxx, ZK2000-6xxx, ZK2000-7xxx

Anschluss-Beispiele

M12-Buchsen 2:

Status-LEDs

Leuchtdioden zeigen den Signalzustand der Ausgänge an.

M12-Buchsen 3: