Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
EtherCAT P-Eingang X50 | |
|---|---|
Anschluss | 1 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, geschirmt |
EtherCAT P-Ausgänge X51, X52, X53 | |
|---|---|
Anzahl | 3 |
Anschluss | 3 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, rot |
Ausgangsstrom | max. 3 A je US und UP für alle EtherCAT P-Ausgänge in Summe, kurzschlussfest |
Kabellänge | max. 70 m pro EtherCAT P-Strang |
Anzahl EtherCAT P-Slaves | 10 EtherCAT P-Slaves pro Segment 1) |
1) Dieser Wert ist ein typischer Wert. Die tatsächlich mögliche Anzahl von EtherCAT P-Slaves pro Segment kann beeinflusst werden durch:
- Einschaltstrom von Sensoren/Aktoren, die an den EtherCAT P-Slaves angeschlossen sind
- Leitungs-Längen
Versorgungsspannungen | EPP1332-0001 | EPP1342-0001 |
|---|---|---|
Anschluss Eingang | 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert | = EtherCAT P-Eingang |
Anschluss Weiterleitung | 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert | n/a |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | |
US Summenstrom | max. 4 A | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA + Last | |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | |
UP Summenstrom | max. 4 A | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | = Stromaufnahme der Last aus UP | |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |