Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT P-Eingang X50

Anschluss

1 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, geschirmt

EtherCAT P-Ausgänge X51, X52, X53

Anzahl

3

Anschluss

3 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, rot

Ausgangsstrom

max. 3 A je US und UP für alle EtherCAT P-Ausgänge in Summe, kurzschlussfest

Leitungslänge

max. 75 m pro EtherCAT P-Strang

Anzahl EtherCAT P-Slaves

10 EtherCAT P-Slaves pro Segment 1)

1) Dieser Wert ist ein typischer Wert. Die tatsächlich mögliche Anzahl von EtherCAT P-Slaves pro Segment kann beeinflusst werden durch:

  • Einschaltstrom von Sensoren/Aktoren, die an den EtherCAT P-Slaves angeschlossen sind
  • Leitungs-Längen

 

Versorgungsspannungen

EPP1332-0001

EPP1342-0001

Anschluss Eingang

1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert

= EtherCAT P-Eingang

Anschluss Weiterleitung

1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert

n/a

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom

max. 4 A

max. 3 A

Stromaufnahme aus US

100 mA + Last

UP Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

UP Summenstrom

max. 4 A

max. 3 A

Stromaufnahme aus UP

= Stromaufnahme der Last aus UP

Gehäusedaten

Abmessungen B × H × T

30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 165 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25…+60 °C
-25…+55 °C gemäß cULus

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40…+85 °C

Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen

EMV-Festigkeit / Störaussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms