Status-LEDs
LED | Anzeige | Bedeutung |
|---|---|---|
L/A IN | leuchtet | LINK: Verbindung zum vorhergehenden EtherCAT-Gerät. |
blinkt | ACT: Kommunikation mit dem vorhergehenden EtherCAT-Gerät. | |
L/A OUT | leuchtet | LINK: Verbindung zum nachfolgenden EtherCAT P Gerät. |
blinkt | ACT: Kommunikation mit dem nachfolgenden EtherCAT P Gerät. | |
Run | blinkt gleichmäßig | Das Gerät ist im Status „Pre-Operational“. |
blinkt vereinzelt | Das Gerät im Status „Safe-Operational“. | |
leuchtet | Das Gerät ist im Status „Operational“. | |
Us (Ausgang) | leuchtet 1) | Der EtherCAT-P-Ausgang gibt die Versorgungsspannung US aus. |
Up (Ausgang) | leuchtet 2) | Der EtherCAT-P-Ausgang gibt die Versorgungsspannung UP aus. |
Us (Eingang) | leuchtet | US liegt am Versorgungsspannungs-Eingang an. |
Up (Eingang) | leuchtet | UP liegt am Versorgungsspannungs-Eingang an. |
1) Wenn die LED „Us (Ausgang)“ dunkel ist und „Us (Eingang)“ leuchtet, wurde die Ausgangsspannung US wahrscheinlich wegen eines Kurzschlusses abgeschaltet.
Wiedereinschalten nach Kurzschluss-Abschaltung
2) Wenn die LED „Up (Ausgang)“ dunkel ist und „Up (Eingang)“ leuchtet, wurde die Ausgangsspannung UP wahrscheinlich wegen eines Kurzschlusses abgeschaltet.
Wiedereinschalten nach Kurzschluss-Abschaltung