Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT

Anschluss

M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert

Potenzialtrennung

500 V

EtherCAT P

Anschluss

M8-Buchse, 4-polig, P-codiert, rot

Ausgangs-Summenstrom IS,P

max. 3 A, kurzschlussfest

Ausgangs-Summenstrom IP,P

max. 3 A, kurzschlussfest

EtherCAT P Leitungslänge

max. 75 m pro EtherCAT P-Strang

Anzahl EtherCAT P-Slaves

max. 10 EtherCAT P-Slaves pro Segment 1)

1) Dieser Wert ist ein typischer Wert. Die tatsächlich mögliche Anzahl von EtherCAT P-Slaves pro Segment kann beeinflusst werden durch:

  • Einschaltstrom von Sensoren/Aktoren, die an den EtherCAT P-Slaves angeschlossen sind
  • Leitungs-Längen

 

Versorgungsspannungen

Anschluss

Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert

Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert

US Nennspannung

24 V DC (-15 %, +20 %)

US Summenstrom: IS,sum

max. 4 A

Stromaufnahme aus US

100 mA

+ Ausgangsstrom IS,P des EtherCAT-P-Ausgangs

UP Nennspannung

24 VDC

UP Summenstrom IP,sum

max. 4 A

Stromaufnahme aus UP

Ausgangsstrom IP,P des EtherCAT-P-Ausgangs

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25…+60 °C
-25…+55 °C gemäß cULus

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40…+85 °C

Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen

EMV-Festigkeit / Störaussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Gehäusedaten

Abmessungen B x H x T

30 mm x 86 mm x 22 mm

Gewicht

ca. 90 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, cULus

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms