Ausgangssignalbereiche
Analoge Ausgänge
Der Ausgangssignalbereich kann im Betrieb umgeschaltet werden. Die folgende Tabelle zeigt die elektrischen Spezifikationen in Abhängigkeit vom gewählten Ausgangssignalbereich.
Technische Daten | Ausgangssignalbereich | |||
|---|---|---|---|---|
-10…10 V | 0…10 V | 0…20 mA | 4…20 mA | |
Lastwiderstand / Bürde | > 5 kΩ | > 5 kΩ | < 500 Ω | < 500 Ω |
Digitale Auflösung | 16 Bit | 15 Bit | 15 Bit | 15 Bit |
Ausgabefehler | < 0,1 % (Umgebungstemperatur 0 °C…+55 °C) bezogen auf den Endwert. | |||
Wandlungszeit | ca. 40 µs | |||
Wert des niederwertigsten Bits | ca. 305 µV | ca. 305 µV | ca. 610 µA | ca. 488 µA |
Die analogen Eingänge und Ausgänge haben ein gemeinsames analoges Massepotential. Das analoge Massepotential ist galvanisch getrennt von allen anderen Massepotentialen in der Box.