Anwender-Skalierung

Die Übertragungsfunktion der Anwender-Skalierung lautet:

 

YS = GS * ( XS – OS )

YS : Messwert nach der Anwender-Skalierung

XS : Messwert vor der Anwender-Skalierung

GS : Gain

OS : Offset

Anwender-Skalierung aktivieren

Die Anwender-Skalierung ist werksseitig deaktiviert. Sie kann für jeden Kanal individuell aktiviert werden. Setzen Sie dazu den entsprechenden Parameter „Enable user scale“ auf TRUE:

Kanal

Anschluss

„Enable user scale“

1

X01

0x0800:01

2

X02

0x0810:01

3

X03

0x0820:01

4

X04

0x0830:01

5

X05

0x0840:01

6

X06

0x0850:01

7

X07

0x0860:01

8

X08

0x0870:01

Skalierungs-Koeffizienten einstellen

Stellen Sie die Skalierungs-Koeffizienten über die Parameter „User scale offset“ und „User scale gain“ ein:

Kanal

Anschluss

„User scale offset“

„User scale gain“

1

X01

0x0800:11

0x0800:12

2

X02

0x0810:11

0x0810:12

3

X03

0x0820:11

0x0820:12

4

X04

0x0830:11

0x0830:12

5

X05

0x0840:11

0x0840:12

6

X06

0x0850:11

0x0850:12

7

X07

0x0860:11

0x0860:12

8

X08

0x0870:11

0x0870:12