Anwender-Abgleich
Hinweis | |
Der Anwender-Abgleich beeinflusst die Messbereichs-Überwachung. Falsche Abgleich-Koeffizienten können dazu führen, dass sich Status-Bits und Status-LEDs nicht mehr erwartungsgemäß verhalten; siehe Messbereichs-Überwachung. |
Der Anwender-Abgleich ist dazu vorgesehen, das Gerät z.B. in einem kleineren Messbereich als dem vom Hersteller abgeglichenen Bereich abzugleichen. Dadurch kann in dem kleineren Messbereich eine höhere Genauigkeit erzielt werden.
Die Korrekturfunktion hat die gleiche Form wie die Korrekturfunktion des Hersteller-Abgleichs:
| YU = GU * ( XU – OU ) | YU : Messwert nach dem Anwender-Abgleich XU : Messwert vor dem Anwender-Abgleich GU : Gain OU : Offset |
Anwender-Abgleich aktivieren
Der Anwender-Abgleich ist werksseitig deaktiviert. Er kann für jeden Eingang individuell aktiviert werden. Setzen Sie dazu den entsprechenden Parameter „Enable user calibration“ auf TRUE:
Kanal | Anschluss | „Enable user calibration“ |
|---|---|---|
1 | X01 | 0x800:0A |
2 | X02 | 0x810:0A |
3 | X03 | 0x820:0A |
4 | X04 | 0x830:0A |
5 | X05 | 0x840:0A |
6 | X06 | 0x850:0A |
7 | X07 | 0x860:0A |
8 | X08 | 0x870:0A |
Abgleich-Koeffizienten einstellen
Stellen Sie die Abgleich-Koeffizienten über die Parameter „User calibration offset“ und „User calibration gain“ ein.
Kanal | Anschluss | „User calibration offset“ | „User calibration gain“ |
|---|---|---|---|
1 | X01 | 0x0800:17 | 0x0800:18 |
2 | X02 | 0x0810:17 | 0x0810:18 |
3 | X03 | 0x0820:17 | 0x0820:18 |
4 | X04 | 0x0830:17 | 0x0830:18 |
5 | X05 | 0x0840:17 | 0x0840:18 |
6 | X06 | 0x0850:17 | 0x0850:18 |
7 | X07 | 0x0860:17 | 0x0860:18 |
8 | X08 | 0x0870:17 | 0x0870:18 |